DR24A-5
Actuador rotativo, Máx. 90 Nm (no constante) (no constante), AC/DC 24 V, Todo-nada, 150 s, IP54, F05
- Precio de lista
- 847,00 EUR
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
- 4 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- Máx. 90 Nm (no constante)
- Tipo de control
- Todo-nada
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]