Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Colector de energía Belimo, Zonas 6, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C [36...158°F]
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 1" en ángulo de 90°
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 1" recto
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 3/4" recto
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 3/4" en ángulo de 90°
Armario para el colector de energía de Belimo, para 12 zonas máx.
Armario para el colector de energía de Belimo, para 12 zonas máx.
Armario para el colector de energía de Belimo, para 7 zonas máx.
Armario para el colector de energía de Belimo, para 11 zonas máx.
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, IP40
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP40
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40