BKN230-MOD
Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 230 V
- Precio de lista
- 395,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
BAT72
Dispositivo de disparo termoeléctrico con llave de control, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72 °C, Longitud de la varilla 65 mm
BAT72-ST
Dispositivo de disparo termoeléctrico con llave de control, con enchufe, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72 °C, Longitud de la varilla 65 mm
BAT72/9
Dispositivo de disparo termoeléctrico con llave de control, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72 °C, Longitud de la varilla 90 mm
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V
- Tipo de control
- Modbus RTU
- Categoría de protección
- IP40