2. Sensores/Medidores
  3. Medidor de energía térmica (TEM)

22PEM-1UF



Volver a categoría de productos
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Medidor de energía térmica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, sellado de seguridad con alambre, cubierta de aislamiento

Activación del medidor de energía térmica

Precio de lista
1.526,00 EUR
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
MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Esquemas hidrónicos

  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 32...50
sólo para aplicaciones sin condensación

Precio de lista: 25,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Junta de seguridad con hilo, Juego de 2 uds.

Precio de lista: 21,40 EUR
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera

Precio de lista: 27,50 EUR
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A09

A-22PEM-A09

Pieza en T, DN 32, M10x1 para sensor de temperatura de inmersión directo externo T1

Precio de lista: 42,40 EUR
Añadir a lista de proyectos
EXT-EF-32A

EXT-EF-32A

Kit de accesorios MID sin pieza adaptadora, DN 32

Precio de lista: 320,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
EXT-EF-32B

EXT-EF-32B

Kit de accesorios MID con pieza adaptadora, DN 32

Precio de lista: 407,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
EXT-EF-32E

EXT-EF-32E

Kit de accesorios MID EV, DN 32, G 1 1/4"

Precio de lista: 173,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
EXT-EF-32G

EXT-EF-32G

Válvula todo/nada DN 32 Rp 1 1/4"

Precio de lista: 111,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZREV32F

ZREV32F

Racor de tubería for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Precio de lista: 47,30 EUR
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: 369,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertidor M-Bus

Precio de lista: 362,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Módulos de sensores de repuesto

R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Módulo de sensor MID medidor de energía térmica DN 32

Precio de lista: 642,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Sensor Range 2024

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Thermal energy meter activation

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Cable
Valores medidos
  • Caudal
  • Temperatura
Señal de salida
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Caudal qp
6
Comunicación
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensión de salida [rango]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Tipo de visor
LCD
Fluido
Agua
Tamaño de válvula
32 mm
Tamaño de válvula
1 1/4 inch

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)