22PE-1UG
Medidor de energía térmica, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, termopozo, cubierta de aislamiento
- Precio de lista
- 1.526,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22PEM-A02
Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 32...50
sólo para aplicaciones sin condensación
ZREV40F
Racor de tubería for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
Pasarelas y módulos de campo
Módulos de sensores de repuesto
Belimo Sensor Range 2024
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Caudal qp
- 10
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de válvula
- 40 mm
- Tamaño de válvula
- 1 1/2 inch