EXT-J-00734645
Limitador de temperatura de seguridad STB, Contacto, 50...80°C, Capilar 1m, Reinicio manual
Piezas incluidas: correa de fijación
- Precio de lista
- 102,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
A-22D-A03
Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico
Precio de lista: 10,30 EUR
Vainas
A-22P-A61
Kit de vainas (fabricada) Latón niquelado, 100 mm, G 1/2", SW22
Precio de lista: 23,00 EUR
A-22P-A62
Kit de vainas (fabricada) Latón niquelado, 150 mm, G 1/2", SW22
Precio de lista: 25,40 EUR
A-22P-A63
Kit de vainas (fabricada) Latón niquelado, 200 mm, G 1/2", SW22
Precio de lista: 29,50 EUR
A-22P-A64
Kit de vainas (fabricada) Acero inoxidable, 100 mm, G 1/2", SW22
Precio de lista: 36,90 EUR
A-22P-A65
Kit de vainas (fabricada) Acero inoxidable, 150 mm, G 1/2", SW22
Precio de lista: 40,60 EUR
A-22P-A66
Kit de vainas (fabricada) Acero inoxidable, 200 mm, G 1/2", SW22
Precio de lista: 55,30 EUR
Detalles
Especificaciones
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- Temperatura
- Temperatura de seguridad
- Señal de salida
- Contacto
- Nota sobre la señal de salida del termostato
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ Ajuste del contacto 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ Ajuste del contacto 1-4
- DC 230 V 0,25 A