01CT-1QH
Sensor de temperatura de cable pasivo, NTC20k, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 2 m, 2-hilos
- Precio de lista
- 18,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
A-22D-A03
Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico
Precio de lista: 10,30 EUR
A-22D-A05
Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 260°C, Latón
Precio de lista: 21,10 EUR
A-22P-A45
Acoplamiento a presión, Acero inoxidable, G 1/4 in (rosca externa) para 6 mm, con anillo cortante
Precio de lista: 29,30 EUR
Vainas
Vídeos de productos
Belimo Sensor Range 2024
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Detalles
Especificaciones
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
- Temperatura
- Señal de salida
- NTC20k
- Señal de salida pasiva de la temperatura
- NTC20k
- Longitud de la varilla
- 50 mm