VRU-M1-BAC-RE
Versión de retrofit de VAV-Universal con sensor Δp integrado para áreas de confort y aire contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de VAV/presión de conducto. Campo de aplicación: aplicaciones de retrofit en sistemas de CVAA
VRU-M1R-BAC-RE
Versión de retrofit de VAV-Universal con sensor Δp integrado para áreas de confort y aire contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: aplicaciones de retrofit en sistemas de CVAA
NMV-D3-RE
Versión de retrofit de unidad VAV-Compact – con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
NMV-D3-RE2-SET
Kit RetroFIT+ VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm para velocidad del aire de 6 y 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contactos incl. sensor de presión dif., tubo de 6 mm
Datos de diseño: Datos de diseño