HT24-SR
Actuador rotativo para válvulas mezcladoras, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40
- Precio de lista
- 324,00 EUR
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
MS-NRC
Kit de montaje para válvulas de mezcla Honeywell/Centra DR..MA
Precio de lista: 29,30 EUR
Su precio: ...
MS-NRC1
Kit de montaje para válvulas de mezcla Honeywell/Centra DRU
Precio de lista: 112,00 EUR
Su precio: ...
MS-NRE
Kit de montaje para válvulas de mezcla con eje redondo de 12 mm
Precio de lista: 15,00 EUR
Su precio: ...
MS-NRE6
Kit de montaje para válvulas de mezcla ESBE VRG/VRB/VRH
Precio de lista: 14,40 EUR
Su precio: ...
MS-NRL
Kit de montaje para válvulas de mezcla Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF
Precio de lista: 21,50 EUR
Su precio: ...
MS-NRSF
Kit de montaje para válvulas de mezcla Satchwell MBF
Precio de lista: 51,50 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 2.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Par de giro
- 10 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- Giro horario
- Accionamiento manual
- Desembrague temporal y permanente con el botón rotativo en la carcasa
- Ángulo de giro
- 90
- Tiempo de giro (motor)
- 140 s / 90°
- Categoría de protección
- IP40