GR230A-R
Actuador rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 150 s, IP54, F05/F07
- Precio de lista
- 451,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
ZGF-14
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xø18x33 mm (AxøxH), para GR..-R
ZGF-17
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 17xø22x33 mm (AxøxH), para GR..-R
ZGV-14
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x40 mm (LxAxH), para GR..-R
ZGV-16
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 16x16x40 mm (LxAxH), para GR..-R
ZGV-17
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 17x17x20 mm (LxAxH), para GR..-R
ZGV-19
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 19x19x40 mm (LxAxH), para GR..-R
ZGI-001
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-19 14x14x20 mm (LxAxH)
ZGI-002
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-16 11x11x20 mm (LxAxH)
ZGI-003
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-19 14x14x35 mm (LxAxH)
ZGI-004
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-16 11x11x35 mm (LxAxH)
ZGI-009
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-19 11xø17x15 mm (AxøxH)
ZGI-010
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-19 10xø17x15 mm (AxøxH)
ZGI-012
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-19 12x12x35 mm (LxAxH)
ZGI-013
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-16 10x10x15 mm (LxAxH)
ZGI-014
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-19 8xø17x15 mm (AxøxH)
ZGI-015
Reductor para adaptador para ejes cuadrados ZGV-19 9xø17x15 mm (AnxøxA)
Accesorio eléctrico
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 9 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- 40 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2