Actuadores para válvula

Belimo ofrece una amplia gama de actuadores para válvulas, con o sin función de seguridad, con diferentes opciones de control para satisfacer todas las necesidades de las aplicaciones HVAC.

Conozca más detalles
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Tipo de movimiento
Función de seguridad
Par de giro
Fuerza
Voltaje AC/DC
Tipo de control
Tiempo de giro
Tiempo de giro (con función de seguridad)
Contacto auxiliar
Conexión eléctrica
Categoría de protección
Borrar
298 Resultados encontrados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Actuador rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 sólo con accesorio), Terminales

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Actuador rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 sólo con accesorio), Terminales

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
AVK230A-3

AVK230A-3

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54

Precio de lista: 1.462,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 1.467,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 32 mm, IP54

Precio de lista: 1.778,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 1.598,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 1.522,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 1.522,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ230A

CQ230A

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40

Precio de lista: 124,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ230A-T

CQ230A-T

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40, Terminales

Precio de lista: 122,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A

CQ24A

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40

Precio de lista: 110,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Precio de lista: 205,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Precio de lista: 110,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminales

Precio de lista: 108,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Precio de lista: 110,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminales

Precio de lista: 108,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Precio de lista: 110,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Terminales

Precio de lista: 108,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQ24A-T

CQ24A-T

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40, Terminales

Precio de lista: 108,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CQC230A

CQC230A

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, IP40

Precio de lista: 124,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)