Inicio
0

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    Ir al centro de descargas
  • 0

    Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Ver cesta / lista de proyectos
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Actuadores
  3. Actuadores para compuertas de extracción de humo

BEN230



Volver a categoría de productos
BEN230

BEN230

Actuador para control de humo, 15 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 30 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.

O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:

Datos de diseño: Datos de diseño

Marcar como favorito esta página
Compartir
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Ver ahora
  • Descargar
  • Descargar

Textos para la oferta

  • Descargar

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Descargar
  • Descargar
  • Ver ahora

Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Historias de éxitos

  • Descargar
  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio mecánico

ZKN1-B

ZKN1-B

Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 6,10 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 147,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZKN2-B

ZKN2-B

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 6,60 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 173,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 210,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZSN-B

ZSN-B

Soporte para SN2-C7 para BFN/BFL, BEN/BEE

Precio de lista: 60,80 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZZN12-B

ZZN12-B

Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 5,60 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 77,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

SN2-C7

SN2-C7

Contacto auxiliar 2x SPDT

Precio de lista: 94,60 EUR
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Smoke development with and without mechanical smoke control

Los sistemas mecánicos de extracción de humo con compuertas de extracción de humo motorizadas garantizan que las rutas de evacuación y rescate se mantengan libres de humo el mayor tiempo posible.

Se impide eficazmente la propagación del humo a las zonas contiguas y la entrada de aire limpio retarda la combustión súbita.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Actuadores de extracción de humo BEN y BEE

Gracias a la función Safety Position Lock™ diseñada especialmente, en caso de incendio las compuertas de extracción de humo se mantienen de forma segura en la posición de seguridad definida. 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo de energía para dimensionado
7 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm², sin halógenos
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6x 0.75 mm², sin halógenos
Par de giro
15 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje
Accionamiento manual
Con manivela
Ángulo de giro
95
Tiempo de giro (motor)
<30 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)