2. Actuadores

Actuadores con función de seguridad

Los actuadores rotativos de Belimo con función de seguridad pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones CVAA. Están disponibles en una amplia gama de tensiones nominales y pares de giro.

Conozca más detalles
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Par de giro
Voltaje AC/DC
Tipo de control
Tiempo de giro
Tiempo de giro (con función de seguridad)
Acoplamiento a ejes
Contacto auxiliar
Conexión eléctrica
Categoría de protección
Borrar
72 Resultados encontrados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
LF230

LF230

Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista: 273,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
LF230-S

LF230-S

Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, 1x SPDT, IP54

Precio de lista: 310,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
LF24

LF24

Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista: 250,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Precio de lista: 351,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
LF24-S

LF24-S

Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, 1x SPDT, IP54

Precio de lista: 290,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
LF24-SR

LF24-SR

Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Precio de lista: 337,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A

NF24A

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista: 320,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Precio de lista: 498,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A-MP

NF24A-MP

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Precio de lista: 454,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A-S2

NF24A-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 363,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A-SR

NF24A-SR

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Precio de lista: 377,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A-SR-S2

NF24A-SR-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 421,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A-SZ

NF24A-SZ

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Precio de lista: 377,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A-SZ-S2

NF24A-SZ-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 421,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NFA

NFA

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista: 379,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NFA-S2

NFA-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 433,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SF24A

SF24A

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista: 391,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SF24A-MF

SF24A-MF

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Precio de lista: 531,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Precio de lista: 542,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SF24A-MP

SF24A-MP

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Precio de lista: 501,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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
Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)