• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Actuadores
  3. Accesorios

P10000A



Volver a categoría de productos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Recomendación: conexionado como divisor de tensión. Tenga en cuenta la información de la ficha técnica.
Precio de lista
125,00 EUR
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
Z-SPA

Z-SPA

Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 136,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Conexión de potenciómetro
Cable 1 m, 3x 0.75 mm², sin halógenos
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
346
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)