NM230PSR
Actuador giratorio (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
- Precio de lista
- 568,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Conexión de la alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (sin halógenos)
- Conexión del control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (sin halógenos)
- Par de giro
- 10 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 10...20 mm
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]