SMQ24A
Actuadores super-rápidos, 16 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 7 s, IP54
- Precio de lista
- 392,00 EUR
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
Z-SPA
Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 126,00 EUR
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
Precio de lista: 22,10 EUR
KH10
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø14...25 mm
Precio de lista: 32,60 EUR
Z-ARS230
Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 68,00 EUR
Z-PI
Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 62,00 EUR
Accesorio eléctrico
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 15 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 26 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- 16 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 7 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Abrazadera universal reversible 12...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...40°C [-22...104°F]