3. Actuadores para condiciones ambientales exigentes

SM24P



Volver a categoría de productos
SM24P

SM24P

Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, IP66/67

Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.

Everything else remains the same.

Precio de lista
488,00 EUR
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
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
S2A GR

S2A GR

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 108,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía para dimensionado
4 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (sin halógenos)
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 14...20 mm
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)