NMQ24A
Actuadores super-rápidos, 8 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 4 s, IP54
- Precio de lista
- 360,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Z-SPA
Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.
AV8-25
Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø8...22.7 mm
K-ENMA
Abrazadera estándar unilateral para NM..A, rango de nuez ø8...26 mm con adaptador
Multipack 20 uds.
K-ENSA
Abrazadera estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez ø8...26 mm
Multipack 20 uds.
K-SA
Abrazadera reversible para SM..A, NKQ..A, NMQ..A, rango de nuez ø10...20 mm
Z-ARS180
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.
Z-PI
Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.
ZF10-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF12-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF15-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF16-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
Accesorio eléctrico
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 13 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 23 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- 8 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- 4 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 8...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...40°C [-22...104°F]