LH230A100
Actuador lineal, 150 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 100 mm, IP54
- Precio de lista
- 173,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Fuerza
- 150 N
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- Se puede seleccionar con el interruptor en las posiciones 0 (extendido) o 1 (retraído)
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 100 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 100 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]