3. Actuadores sin función de seguridad

CM24-SR-F-R



Volver a categoría de productos
CM24-SR-F-R

CM24-SR-F-R

Actuador rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, Eje cuadrado 8x8 mm, IP54

Precio de lista
189,00 EUR
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 58,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 23,40 EUR
Añadir a lista de proyectos
Z-MA

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 130,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Z-PICM

Z-PICM

Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 160,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
1.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Par de giro
2 Nm
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
Giro horario (cw)
Accionamiento manual
Con desembrague magnético
Ángulo de giro
95
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Eje cuadrado 8x8 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)