TRY24
Actuador rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, IP40
- Precio de lista
- 152,00 EUR
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
- 0.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- 2 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Con manivela
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 90°
- Categoría de protección
- IP40
- Temperatura ambiente
- -7...50°C [19...122°F]