CQKD24A
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 15 s, IP40
- Precio de lista
- 172,00 EUR
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
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.34 mm²
- Par de giro
- 1 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Fijo, sin tensión, cerrado (tope final normalmente cerrado = 0 %)
- Accionamiento manual
- Con actuador (desmarcado)
- Tiempo de giro (motor)
- 15 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- 15 s
- Categoría de protección
- IP40
- Temperatura ambiente
- 5...40°C [41...104°F]