3. Actuadores con función de seguridad

SFA



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SFA

SFA

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista
449,00 EUR
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
Z-SF

Z-SF

Extensión para base, Para NF..A/SF..A

Precio de lista: 6,10 EUR
Añadir a lista de proyectos
AV8-25

AV8-25

Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø8...22.7 mm

Precio de lista: 59,80 EUR
Añadir a lista de proyectos
IND-AFB

IND-AFB

Indicador de posición, Para NF..A/SF..A

Precio de lista: 8,20 EUR
Añadir a lista de proyectos
K7-2

K7-2

Abrazadera reversible, para montaje centrado, para ejes de la compuerta ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Precio de lista: 32,90 EUR
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 22,10 EUR
Añadir a lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: 18,80 EUR
Añadir a lista de proyectos
KH-AFB

KH-AFB

Palanca para actuador, para ejes de 3/4", rango de nuez ø10...22 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: 27,90 EUR
Añadir a lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm

Precio de lista: 18,20 EUR
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Mecanismo antirrotación, 230 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 78,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZG-AFB

ZG-AFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: 96,30 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZKN2-B

ZKN2-B

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 6,60 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 210,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-F

S2A-F

Contacto auxiliar 2x SPDT

Precio de lista: 142,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
P1000A-F

P1000A-F

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ

Precio de lista: 167,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo de energía para dimensionado
18 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje L/R
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Ángulo de giro
95
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 10...25.4 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)