Belimo предлагает полную номенклатуру инновационных клапанов, которые отвечают требованиям вашей системы и обеспечивают оптимальные решения для регулирования потока. Наш ассортимент клапанов включает серию зависимых от давления клапанов: регулирующие шаровые краны CCV, быстродействующие компактные клапаны QCV и дисковые поворотные затворы, механически независимые от давления клапаны PIQCV, электронные независимые от давления регулирующие краны EPIV, а также усовершенствованные независимые от давления клапаны с поддержкой IoT для оптимизации работы катушки Belimo Energy Valve™.

  • Определение размера и выбор клапана
  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)
  • Application brochure – Chillers and cooling towers (pdf - 5,26 MB)
  • Application brochure – Heat Generation (pdf - 6,14 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 8,97 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)
  • Notes for project planning – General notes (pdf - 2,07 MB)
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Belimo Energy Valve™

  • Подробнее
belimo_ep_rgb_300x170

Независимые от давления регулирующие шаровые краны

  • Подробнее
belimo_qcv_rgb_300x170

Зональные клапаны Belimo ZoneTight™

  • Подробнее
belimo_ccv-flange_rgb_300x170

Регулирующие шаровые краны

  • Подробнее
belimo_ccv-int_rgb_300x170

Шаровые краны

  • Подробнее
belimo_potable_rgb_300x170

Клапаны для питьевой воды

  • Подробнее
2-way butterfly valve

дисковые поворотные затворы

  • Подробнее
belimo_globe-valve-main_rgb_300x170

седельные клапаны

  • Подробнее
belimo_customised_systems_rgb

Изготовленные на заказ изделия

  • Подробнее