Шаровые краны
Применение во всех приложениях
Уникальная конструкция обеспечивает наименьший крутящий момент и делает возможной установку наших компактных, мощных и энергоэффективных поворотных приводов. Благодаря превосходному соотношению цены и производительности, использование надежных, долговечных и герметичных приводов окупается уже через короткое время.
-
Technical brochure – Water applications
(pdf -
7,38 MB)
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Преимущества Belimo
экономия энергии благодаря оптимизированному заполнению резервуара
Приводы быстрого срабатывания от Belimo обеспечивают максимальную энергоэффективность при заполнении резервуара и переключении на нагрев емкости или котла. Поскольку генераторы для отопления часто используются также для нагрева бытовой воды, они помогают значительно экономить энергию в тепловых насосах с функциями нагрева и охлаждения.
Номенклатура изделий
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы подключаем привод к клапану и предварительно монтируем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и мн. др.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
- По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Преимущества шаровых кранов Belimo:
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- более низкое потребление энергии в сравнении с обычными клапанами, что способствует сертификации по экологическому строительству (LEED)
- герметичные регулирующие шаровые краны предотвращают протечку клапана и тем самым потерю энергии
- 5-летняя гарантия
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Преимущества шаровых кранов Belimo:
- 0% протечки для повышения эффективности установки
- привод с пружинным возвратом и отказоустойчивые приводы, которые открывают или закрывают клапан в случае отключения электроэнергии
- герметичная изоляция до 16 бар для обеспечения надежной работы
- Привод со степенью защиты NEMA4 для применения вне помещения
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Преимущества шаровых кранов Belimo:
- простота выбора, установки и беспроблемное обслуживание
- герметичная изоляция до 16 бар для обеспечения надежной работы
- простой монтаж и установка по месту эксплуатации
- управление через BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus или аналоговый сигнал в зависимости от привода
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Преимущества шаровых кранов Belimo:
- технология регулирующего шарового крана, которая предотвращает засорение из-за мусора и обеспечивает поддержание потока в системах нагрева и охлаждения
- герметичная изоляция до 14 бар для обеспечения надежной работы
- технология бесщеточного двигателя постоянного тока, обеспечивая точную и бесшумную работу, поддерживает комфортные условия в здании
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Преимущества шаровых кранов Belimo:
- 0% протечки для повышения эффективности установки и комфорта в здании
- технология шарового крана, которая предотвращает засорение из-за мусора и обеспечивает поддержание потока в системах нагрева и охлаждения
- простой выбор, монтаж и обслуживание для проектов по улучшению или обновлению
- Быстрая поставка
- 5-летняя гарантия
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
Приложение Belimo RetroFIT+ App
С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk