Важное от Belimo
Важное
Success Story Loxone Campus, Австрия
Центр интеллектуальной автоматизации зданий — Демонстрационный проект для ознакомления и практического применения
Компания основана в 2009 году в городе Коллершлаг (Австрия). Ее миссия — с помощью автоматизации создавать более энергоэффективные, комфортные и безопасные здания. Кампус Loxone, построенный в 2023 году на том же месте, где и была основана сама компания, позволяет познакомиться с автоматизацией зданий будущего уже сегодня. На территории комплекса площадью 15 гектаров расположены гостиница с оздоровительным центром, зрительный зал, ресторан, несколько офисных и складских помещений.
Повышение эффективности зданий с помощью RetroFIT+
На мероприятии RetroFIT+ будут продемонстрированы реальные успешные примеры из жизни и практические подходы к реализации модернизации – от высокотехнологичных модификаций до инновационных технологий ОВиК.
- Познакомьтесь с возможностями модернизации существующих систем ОВиК
- Получите у экспертов ценную информацию, которая позволит вам принимать обоснованные решения для вашего бизнеса
- С легкостью и уверенностью достигайте своих целей в области устойчивого развития
Датчики качества воздуха ОВиК для создания здорового и оптимального микроклимата в помещении
Наши датчики качества воздуха ОВиК предлагают проектировщикам точность измерений, а также эстетичный и неустаревающий дизайн, монтажникам — быстрый монтаж, системным интеграторам — простой ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, а пользователям помещения — комфортный и благоприятный микроклимат. С помощью сенсорного дисплея ePaper или без него эти датчики отслеживают и контролируют множество параметров, необходимых для обеспечения комфорта и безопасности в помещении, включая температуру, влажность и уровень CO2. Комнатные блоки управления с виртуальными дисплеями позволяют полностью и легко управлять ими, не беспокоясь о несанкционированном доступе.
Борьба с изменением климата
Экологичность и энергоэффективность зданий – актуальные аспекты современной архитектуры, и одним из недавних достижений в этой области стал «Офис на воде» в Роттердаме. Сооружение выполнено из соединенных между собой бетонных блоков, которые плавают на реке Ньиве-Маас и для охлаждения и нагрева используют ее водные ресурсы. Кроме того, постройка оборудована интеллектуальной технологией ОВиК компании Belimo, способствующей созданию оптимальных условий при минимальном потреблении энергии. Благодаря установленным на крыше солнечным батареям и инновационной конструкции сооружение является полностью автономным.
Проект-маяк компании Belimo в Индии
В 2016 году в рамках стратегии быстрого расширения до 2030 года была разработана концепция центра в Мумбаи, нашей индийской штаб-квартиры площадью 3800 квадратных метров. Строительство этого здания, демонстрирующего самые современные решения в области ОВиК и экологичного дизайна, стало прекрасной возможностью с нуля спроектировать экологичное сооружение.
Внутри здания расположены офисные и производственные помещения, включая клиентский центр Belimo, созданный для активной поддержки клиентов в достижении более высокого уровня комфортности в помещениях при меньшем потреблении энергии. Кроме того, в этом здании производители оригинального оборудования и ученые могут совместно разрабатывать, производить и испытывать следующее поколение продукции Belimo.
Хорошо ли вам знакома жидкостная система в вашем здании? Всего за несколько кликов определите возможности оптимизации энергопотребления.
Требования к зданию могут меняться с течением времени. Поэтому очень важно, чтобы и техническое обеспечение соответствовало новым требованиям. Реновация зданий с использованием энергоэффективных технологий возможна за счет оптимизации существующей системы, замены устаревших компонентов ОВиК или установки новых, современных технологических разработок. Далеко не всегда для повышения энергоэффективности и сокращения эксплуатационных расходов требуется обновление или замена всей системы.
Воспользуйтесь нашим контрольным перечнем, чтобы узнать, насколько ваше здание соответствует современным энергетическим требованиям.
Комфорт и здоровый воздух в помещении благодаря использованию комнатных датчиков и устройств управления
Комнатные датчики и устройства управления Belimo предназначены для расширения существующего диапазона датчиков. Их простая и четкая эстетика идеально подходит для установки на видном месте, а элегантный дизайн и малая глубина идеально вписываются в окружающую обстановку. Расширяя номенклатуру продукции для видимых зон помещения, Belimo предлагает архитекторам эстетичный и неподвластный времени дизайн, монтажникам — быструю сборку, системным интеграторам — легкий ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, а конечным потребителям — комфортный и здоровый климат в помещении.
Оптимизация расхода с помощью Belimo Energy Valve™
В результате многолетнего расширения больницы Ludmillenstift ее система ОВиК просто перестала справляться. Внедрение Belimo Energy Valves™ позволило значительно снизить расход воды в сети отопления и привело к созданию интеллектуальных, прозрачных и энергоэффективных систем отопления и охлаждения, учитывающих нагрузку, с параллельным ростом комфорта и сохранением стабильного энергопотребления.
Одно из 1000 решений, способных изменить мир, по данным фонда Solar Impulse
В небе: фонд Solar Impulse доказал, что, используя и переосмысливая существующие технологии, самолет на солнечной энергии может летать всю ночь на возобновляемом источнике энергии. В зданиях: Belimo Energy Valve™ – это переосмысленные регулирующие клапаны, которые служат не только для управления объемным расходом, но и для регулирования мощности и перепада температур и обеспечивают прозрачность и гарантируют энергоэффективную работу систем ОВиК.
Это решение объединило в себе сертифицированный контроль и измерение энергии, а также функцию выставления счетов
Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии позволяют с помощью одного устройства измерять и контролировать энергию, управлять перепадом температур и выставлять счета на базе IoT. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на базе IoT и обеспечить мониторинг на базе IoT, повысить производительность и генерировать данные для выставления счетов. Это решение объединило в себе две вселенные: сертифицированный контроль с измерением энергии и функции выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги.
Выставление счетов за электроэнергию и встроенный счетчик энергии
Кампус Бременского университета состоит из более чем 30 зданий, построенных в 1970-х годах, которые неоднократно расширялись и ремонтировались. Рост потребностей в энергии с годами усложнил распределение объемов и обслуживания систем охлаждения и отопления.
Благодаря сотрудничеству с г-ном Флорианом Руби (Florian Ruby) из M&P Braunschweig GmbH и установке клапанов Belimo Energy Valves Бременский университет смог разрешить сложности в связи с исторически сложившимися особенностями водяной системы. Регулирование мощности и массового расхода клапанов обеспечивает стабильность подачи.
Это обеспечит оптимальное использование генерирующих систем без избыточного, ни недостаточного теплоснабжения в отдельных зданиях.
Регистрация данных обеспечивает центру энергетики Бременского университета высокую степень прозрачности, которая ранее, с обычными регулирующими клапанами была невозможна.
Наряду с прозрачным мониторингом и управлением системой отопления и охлаждения, Energy Valve также позволяет выставлять счета за электроэнергию на базе IoT согласно MID по отдельным центрам затрат.
Изделия для улучшения качества воздуха в помещении
Обеспечение качественного воздуха в помещении требует комплексного подхода. Помимо точного дизайна системы и регулярного технического обслуживания, важно применять надежные изделия, которые полностью интегрируются в системы управления зданиями и платформы контроля через Интернет. Компания Belimo предлагает полный и инновационный ассортимент регулирующих устройств систем ОВиК, предназначенных для поддержания высокого качества воздуха в помещении, не жертвуя энергоэффективностью.
Узнайте об изделиях для обеспечения качественного воздуха в помещении:
Belimo отмечает производство 100-миллионного привода
В начале 2020 года компания Belimo выпустила свой 100-миллионный привод, тем самым преодолев еще одну веху в своей истории. Сегодня в системах отопления, вентиляции и кондиционирования сотен тысяч зданий по всему миру используются приводы Belimo.
Швейцарская компания-мировой лидер в области производства полевых приборов для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, продолжает успешно развиваться, преодолевая новые рубежи, а также удовлетворяя спрос на инновационные продукты, которые повышают уровень комфорта, энергоэффективность и безопасность зданий.
Ультразвуковой расходомер для измерения расхода гликоль-содержащих жидкостей
Надежное измерение расхода имеет важное значение для максимизации эффективности системы ОВиК и обеспечения комфорта пользователей помещения. В новом датчике расхода Belimo для обеспечения точных и воспроизводимых измерений расхода воды и водно-гликолевых смесей без дрейфа в любой области применения ОВиК используется измерение времени прохождения ультразвука.
-
Многоточечная проливная калибровка гарантирует высокую точность и стабильность показаний.
-
Отсутствие необходимости ручной калибровки за счет запатентованного алгоритма компенсации температуры и гликоля.
-
Точность показаний ±2 % и воспроизводимость ±0.5 % обеспечивают точность и правильность измерения объемного расхода.
Обеспечение безопасности в храме ордена лосей McMenamins в Такоме, штат Вашингтон
Историческое здание храма ордена лосей, построенное в 1915 году, расположено на известном Бродвее в Такоме (Вашингтон) и занесено в Национальный реестр исторических мест. Здание храма ордена лосей было заброшено более сорока лет, а в 2012 году его приобрела компания McMenamins.Реконструкция здания началась в 2017 году с целью восстановить и сохранить архитектурный дизайн и характер театра начала XX века, добавив ресторан, бары, гостиничные номера, помещения для проведения мероприятий и действующую пивоварню. Для защиты активов исторического здания и обеспечения безопасности людей были установлены приводы противопожарной заслонки и клапана дымоудаления Belimo.
Технология, которая спасает жизни
Противопожарная защита зданий предусматривает три основных аспекта: защита конструкций, техническая и организационная противопожарная защита. Сегодня как никогда важна защита от пожаров с помощью технических средств, особенно в современных зданиях нестандартной конструкции, многофункциональных зданиях или более сложных и больших по размерам зданиях. В компании Belimo очень рано заинтересовались этой темой, особенно по части технической противопожарной защиты. Belimo продавали приводы, которые можно было устанавливать на противопожарные клапаны, еще в 1978 году – через три года после основания компании. С тех пор компания Belimo стала мировым лидером в области внедрения электроприводов в противопожарные и дымоудаляющие клапаны с богатым опытом и знаниями.