Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Belimo Energy Valve™ со
счетчиком тепловой энергии

  1. Главная страница

Интегрированное решение по управлению тепловой энергией – выставление счетов еще никогда не было таким простым

The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.

  • Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии
  • FAQ

Belimo объединяет звенья одной цепи.

Новая линейка клапанов Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии объединяет в одном устройстве измерения и контроль энергии, управление перепадом температуры и выставление счетов на базе IoT. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на основе IoT. Оно объединило в себе сертифицированный контроль и измерение энергии, а также функцию выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги.

Выставление счетов за электроэнергию и встроенный счетчик энергии

Кампус Бременского университета состоит из более чем 30 зданий, построенных в 1970-х годах, которые неоднократно расширялись и ремонтировались. Рост потребностей в энергии с годами усложнил распределение объемов и обслуживания систем охлаждения и отопления. 
Благодаря сотрудничеству с г-ном Флорианом Руби (Florian Ruby) из M&P Braunschweig GmbH и установке клапанов Belimo Energy Valves Бременский университет смог разрешить сложности в связи с исторически сложившимися особенностями водяной системы. Регулирование мощности и массового расхода клапанов обеспечивает стабильность подачи. 
Это обеспечит оптимальное использование генерирующих систем без избыточного, ни недостаточного теплоснабжения в отдельных зданиях. 
Регистрация данных обеспечивает центру энергетики Бременского университета высокую степень прозрачности, которая ранее, с обычными регулирующими клапанами была невозможна. 
Наряду с прозрачным мониторингом и управлением системой отопления и охлаждения, Energy Valve также позволяет выставлять счета за электроэнергию на базе IoT согласно MID по отдельным центрам затрат.
 

Сертифицированное измерение и точное управления в одном устройстве

Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии позволяет одним устройством измерять энергию с помощью сертифицированного процесса (MID) и контролировать ее независимо от давления, управляя перепадом температур. Менеджер дельта-Т, встроенный в Belimo Energy Valve™, непрерывно измеряет температурный разброс и сравнивает его с заданным пользователем фиксированным пределом. Если температура опускается ниже предельного значения, Belimo Energy Valve™ автоматически регулирует объемный расход, чтобы не допустить его превышения. Системы отопления или охлаждения, работающие с избыточным количеством воды, не могут преобразовать этот избыточный объемный расход в более высокую мощность нагрева или охлаждения, что часто приводит к хронически низкому перепаду температур в системе. Измерение и контроль разницы температур на подачей и обратке каждого теплообменника является ключом к обеспечению минимально возможных затрат на перекачку. Предусмотренная нами логика позволяет избежать низкого перепада температур на теплообменнике, при этом поддерживая комфорт.

Учимся у Джона: как обнаружить и устранить хронически низкий перепад температур.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Надежные сертифицированные приборы учета позволяют выставлять счета на базе IoT

Встроенные в Energy Valve счетчики сертифицированы по EN1434/MID и позволяют легко интегрироваться в системы централизованного управления BMS, а также, при необходимости, в биллинговую платформу на базе IoT. Наши несертифицированные варианты расходомеров имеют запатентованную Belimo функцию автоматического контроля и компенсации гликоля, обеспечивающую точность измерения мощности, независимо от концентрации гликоля. Клапан Energy Valve со счетчиком тепловой энергии обеспечивает мониторинг гликоля с использованием встроенного усовершенствованного логического алгоритма для постоянного обеспечения оптимального уровня гликоля, снижения высоких затрат на перекачку и предотвращения риска замерзания.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Success Stories

Merck Biodevelopment, Франция

"Клапаны Energy Valve – основополагающих элемент этого проекта. Они позволили нам получить большой объем данных, повысить энергоэффективность и добиться нужной производительности, нужного расхода и нужной температуры в нужный момент." - Фредерик Иворель (Frederic Yvorel), координатор объекта Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Швейцария

"В этом решении мне больше всего нравится возможность подключения Energy Valve к облаку. Она обеспечивает прозрачность данных потоков энергии и позволяет нам быть уверенными в правильности своих действий." - Сэмюэль Лорес (Samuel Lorez), Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, США

"Благодаря этим клапанам нам удалось на 49 процентов сократить объем прокачиваемой охлажденной воды в Citizen’s Plaza. С тех пор мы использовали Belimo Energy Valve™ во многих других своих проектах – везде также успешно." - Чед Ловелл (Chad Lovell), специалист по эксплуатации и безопасности в Jones Lang LaSalle.

Упростите планирование и пусконаладочные работы с помощью Belimo Energy Valve™

Рабочие процессы с цифровой поддержкой упрощают обмен данными на протяжении всего жизненного цикла продукта – Belimo Energy Valve™ и счетчик тепловой энергии работают с приложениями Belimo Assistant и веб-серверным инструментом: поддерживается процесс проектирования, упрощается пусконадалка, облегчается устранение неполадок и по мере необходимости сохраняются записи и сертификаты.

Интерфейс коммуникации ближнего поля (NFC) позволяет легко настраивать и выполнять техобслуживание прямо со смартфона через приложение Assistant, независимо от того, включено устройство или нет.

Напряжение на Energy Valve и счетчик тепловой энергии может подаваться по PoE через кабель Ethernet, что упрощает монтаж, позволяет избежать ошибок при подключении и обеспечивает более быстрое и стабильное сетевое соединение, устраняя необходимость в локальном источнике питания.

  • Приложение Belimo Assistant
belimo_EV-commissioning

Будущее систем отопления, вентиляции и кондиционирования – за возможностями сетевого взаимодействия

Возможности сетевого взаимодействия всегда были характерной особенностью нашей продукции. Belimo Energy Valve™ и счетчик тепловой энергии позволяют использовать все распространенные протоколы связи для автоматизации зданий (BACnet IP и MS/TP, Modbus TCP, RTU и Belimo MP-Bus), а также поддерживают M-Bus через преобразователь. При управлении Belimo Energy Valve™ с помощью аналогового управляющего сигнала для мониторинга и блокировки также можно использовать связь по шине.

Интеграция данных энергии еще никогда не была такой простой

Клапаны Belimo Energy Valve™ и счетчик тепловой энергии позволяют напрямую интегрироваться в BMS и выполнять мониторинг и выставление счетов за электроэнергию на базе IoT сторонних производителей. Одно устройство дает всю необходимую информацию для управления, выставления счетов, мониторинга и повышения производительности вашей системы.

Если вы подключите свой Energy Valve 4 к облаку Belimo, пятилетняя гарантия продлевается до семи лет, обеспечивая множество других преимуществ. Благодаря цифровому двойнику Energy Valve в облаке авторизованные пользователи могут напрямую работать с данными, а владельцы устройств могут уполномочить третью сторону предоставлять биллинговые и аналитические услуги.

  • Новый подход к контролю промышленного оборудования зданий Building IoT (BIoT)
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Модульная конструкция для быстрой замены счетчика

Счетчик тепловой энергии Energy Valve состоит из модуля датчиков, подключенных датчиков температуры, а также функций измерения и логики управления для помещений. Возможность обмена данными по шине и NFC.  Модуль датчиков предлагается в качестве запчасти. В некоторых странах его нужно периодически менять для повторной калибровки в соответствии с государственными требованиями. Логический модуль можно отсоединять от модуля датчиков (оставив все кабели подключенными), что позволяет легко заменять нижний модуль датчиков.

  • Счетчик тепловой энергии
belimo_fast-meter-exchange

Дополнительные ресурсы

Perfomance_Report

Отчетность по показателям производительности

Ключевые показатели производительности графически проиллюстрированы и отображают текущие данные объемного расхода и показатели прошлых периодов, потребление энергии, перепад температур, а также обзор предупреждений или ошибок эксплуатации, способных повлиять на эффективность. Отчет создается поквартально.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Руководство по применению

Руководство по применению Belimo Energy Valve™ следует использовать как источник информации для планирования, выбора и применения Belimo Energy Valve™. Оно включает обучающую и практическую информацию, предназначенную для инженеров-консультантов, системных интеграторов, подрядчиков по системам ОВиК, инженеров по пусконаладке, управляющих объектами и владельцев зданий.

  • Belimo Application Guide (pdf - 8,15 MB)

Применение клапанов Belimo Energy Valve™ в системах отопления и охлаждения

Применение клапанов Energy Valve в системах отопления

На иллюстрации показан клапан Belimo Energy Valve на стороне подачи в системе отопления.
Уставка перепада температур клапана соответствует расчетному перепаду температур змеевика, т.е. 11° Фаренгейт / 6° Кельвина.

Когда датчики температуры определяют более низкий перепад температур на змеевике, клапан начинает закрываться. Поток замедляется, обеспечивая более эффективный теплообмен в змеевике и предотвращая избыточный расход. Как только клапан определяет, что перепад температур начинает стабилизироваться, он пропускает больший поток обратно через змеевик и поддерживает оптимальную теплопередачу.

Применение клапанов Energy Valve в системах охлаждения

На иллюстрации показан клапан Belimo Energy Valve на стороне возврата змеевика охлаждения. 
Уставка перепада температур клапана соответствует расчетному перепаду температур змеевика, т.е. 15° Фаренгейт / 8° Кельвина.

Когда датчики температуры определяют перепад температур ниже заданного значения в течение нескольких минут, то клапан начинает закрываться, чтобы уменьшить объемный расход. Это позволяет теплообменнику оптимизировать выход энергии и предотвратить избыточный расход. Как только перепад температур начинает стабилизироваться, клапан открывается, чтобы поддерживать расчетную производительность теплообмена через змеевик на постоянном уровне.

Йорг объясняет, как повысить энергоэффективность с помощью клапанов Energy Valve

Belimo Energy Valve™ предусматривает множество встроенных функций для оптимизации энергопотребления и повышения эффективности систем ОВиК. Узнайте, как снизить тепловую энергию за счет повышения скорости утечки, независимого от давления контроля и управления перепадом температур.

Присвоен знак «Эффективное решение Solar Impulse»

Фонд Solar Impulse официально представляет ассортимент из 1000 инновационных решений, отвечающих высоким стандартам устойчивого развития и экономичности. Мы гордимся тем, что клапан Belimo Energy Valve™ оказался в числе этих 1000 решений, удостоенных знака Solar Impulse Efficient Solution Label.

  • Всемирный альянс в области эффективных решений

Климатическая награда Swisscom IoT 2021

Климатическая награда Swisscom IoT присуждается за выдающиеся достижения компаний, которые способствуют сокращению выбросов CO2 с помощью своих решений IoT. Мы гордимся тем, что клапан Belimo Energy Valve с возможностью подключения к облаку получил второе место.

  • Belimo стремится к устойчивому развитию

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)