Приводы воздушных заслонок Belimo предназначены для применения в разных системах ОВиК и обеспечивают надежность и пониженное энергопотребление. Благодаря широкому диапазону крутящего момента (от 2 Н·м до 40 Н·м) они оптимизированы для клапанов размером до 8 м2. Устанавливаются непосредственно на шпинделях клапанов. Приводы подходят для регулирующих заслонок, конечных устройств управления переменным объемом воздуха, вентиляторных доводчиков и многих других применений в системах ОВиК.

  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Приводы без охранной функции

  • Подробнее
belimo_PKCA_rgb_300x170

Приводы с охранной функцией

  • Подробнее
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Приводы для работы в суровых природных условиях

  • Подробнее
belimo_LMQ_rgb_300x170

Приводы быстрого срабатывания

  • Подробнее
belimo_SH_rgb_300x170

Линейные приводы

  • Подробнее
belimo_BFL_rgb_300x170

Приводы противопожарных клапанов

  • Подробнее
belimo_BEN_rgb_300x170

Приводы клапанов дымоудаления

  • Подробнее
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Решения для помещений / переменный объем воздуха

  • Подробнее
belimo_LR_rgb_300x170

Приводы клапанов

  • Подробнее
belimo_customised_actuators_rgb

Изготовленные на заказ изделия

  • Подробнее