1. Главная страница
  2. Приводы

Приводы для работы в суровых природных условиях

belimo_outdoor-protection-main_rgb_960x530

Надежные и прочные

Конструкция корпуса Belimo соответствует степени защиты стандарта IP66/67, а также NEMA 4X. Корпуса устойчивы к атмосферным воздействиям и коррозии, что позволяет применять их в самых жестких внутренних и наружных условиях с защитой от ультрафиолетового излучения. Дополнительный обогрев доступен для применений в средах с высокой влажностью воздуха или низкими температурами (–40 °C). Эти приводы идеально подходят для наружного применения, крытых бассейнов, систем сушки древесины, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

  • Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications (pdf - 2,42 MB)
  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Повышенная эффективность

ICON_proven_reliability

Надежность

ICON_strength-weight

Прочность

ICON_installation-efficiency

Эффективность установки

Атмосферостойкий корпус с защитой от ультрафиолета

belimo_outdoor-protection-application_rgb_960x540px

Отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях окружающей среды.

Приводы без охранной функции

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NM..P

10 Нм, 2 м2

  • Посмотреть продукты
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SMQ..G

16 Нм, время срабатывания 7 с

  • Посмотреть продукты
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

SM..P

20 Нм, 4 м2

  • Посмотреть продукты
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GM..G

40 Нм, 8 м2

  • Посмотреть продукты
belimo_PR_rgb_300x170

PMCA

160 Нм

  • Посмотреть продукты

Приводы с охранной функцией

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NKQ..P

6 Нм, время срабатывания 4 с

  • Посмотреть продукты
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

NF..G

10 Нм, 2 м2

  • Посмотреть продукты
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SF..G

20 Нм, 4 м2

  • Посмотреть продукты
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GK..G

40 Нм, 8 м2

  • Посмотреть продукты
belimo_PKCA_rgb_300x170

PKCA

160 Нм

  • Посмотреть продукты

8 причин использовать приводы воздушных заслонок от Belimo

belimo_8-reasons-actuators

1. Подходящий привод для любого сценария применения в системе ОВиК

2. Энергоэффективная моторизация

3. Бескомпромиссная безопасность

4. Нужный продукт в правильное время

5. Простая и универсальная установка

6. Готовность к будущему

7. Быстрое и простое обновление

8. Швейцарское качество от Belimo с 1975 года

  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Изготовленные на заказ изделия

belimo_customised_actuators_rgb

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. 

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте). 
  • Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей. 
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
  • Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
Преимущества для клиентов

Генеральные подрядчики / инвесторы

investor

Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.

  • Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
  • Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
  • Качество, проверенное в течение более 40 лет
  • Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
  • Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
  • Широкая номенклатура приводов для наружного применения

Архитекторы

architect

Ваше внимание сосредоточено на творчестве и функциональности. Вы разрабатываете концепты зданий и отвечаете за проектирование, функциональное, техническое и экономическое планирование зданий. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.

  • Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
  • Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
  • Широкая номенклатура приводов для наружного применения
  • Точные приводы упрощают управление системой вентиляции

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer

Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.

  • Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
  • Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
  • Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
  • Возможность применения при температуре до –40 °C и относительной влажности 100 %; для применения в помещениях и снаружи при изменяющихся атмосферных условиях
  • С охранной функцией / без охранной функции
  • Широкая номенклатура приводов для наружного применения
  • Точные приводы упрощают управление системой вентиляции

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.

  • Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
  • Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
  • Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
  • Возможность применения при температуре до –40 °C и относительной влажности 100 %; для применения в помещениях и снаружи при изменяющихся атмосферных условиях
  • С охранной функцией / без охранной функции
  • Широкая номенклатура приводов для наружного применения
  • Управляющие элементы, такие как кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
  • Точные приводы упрощают управление системой вентиляции

Специализированные центры оптовой продажи

wholesaler

Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.

  • Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
  • Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
  • Широкая номенклатура приводов для наружного применения
  • Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
  • Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации

Монтажники / инженерные службы

installer

Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.

  • Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
  • Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
  • Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
  • Широкая номенклатура приводов для наружного применения
  • Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
  • Управляющие элементы, такие как кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.

Владельцы зданий

building-owner

Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.

  • Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
  • 5-летняя гарантия
  • Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
  • Качество, проверенное в течение более 40 лет
  • Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
  • Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
  • Возможность применения при температуре до –40 °C и относительной влажности 100 %; для применения в помещениях и снаружи при изменяющихся атмосферных условиях
  • Широкая номенклатура приводов для наружного применения

Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.

  • Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
  • Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
  • Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
  • Возможность применения при температуре до –40 °C и относительной влажности 100 %; для применения в помещениях и снаружи при изменяющихся атмосферных условиях
  • Широкая номенклатура приводов для наружного применения
  • Управляющие элементы, такие как кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Приложение Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Плагин BIM для Autodesk Revit

autodesk

3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.

  • Посетить веб-сайт Autodesk

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)