Оптимизация существующих систем ОВиК
Модернизация существующей системы с минимальными затратами
Восстановление системы ОВиК или ее модернизация в соответствии с характеристиками динамической нагрузки — это экономически эффективный способ повышения ее производительности и энергоэффективности, приносящий ощутимую экономию средств при относительно небольших затратах.
Используйте все возможности датчиков и уставок
Управлять можно только тем, что можно измерить. Для измерения и мониторинга энергопотребления здания, а также условий окружающей среды, влияющих на комфорт, здоровье и самочувствие пользователей, необходимы датчики.
Датчики Belimo измеряют и регистрируют многие параметры в здании, такие как температура, влажность или содержание CO2. Данные, получаемые в режиме реального времени, используются для оптимизации работы систем ОВиК, что позволяет снизить энергопотребление и улучшить качество воздуха в помещении.
Однако, прежде чем приступать к сложной реконструкции, следует учесть, что изменение уставки в уже имеющейся системе всего на +/-1 °C может сэкономить до 7 % потребляемой энергии. Более того, уменьшение уставки зимой и ее увеличение летом позволяет экономить электроэнергию круглый год и при этом снижать количество выбросов углекислого газа в атмосферу.
Замена и модернизация полевых устройств ОВиК
Здания и оборудование со временем стареют, поэтому эксплуатационные расходы возрастают в геометрической прогрессии вследствие повышения расхода энергии и необходимости технического обслуживания. При наличии правильно настроенных полевых устройств ОВиК эффективность систем автоматизации зданий значительно повышается. Модернизация старых полевых устройств из существующих установок позволяет восстановить и улучшить работоспособность с минимальными простоями.
Belimo выпускает современные и удобные варианты для замены и модернизации клапанов, комбинаций клапанов/приводов, приводов воздушных заслонок и датчиков.
Сокращение сбоев в работе и управление перепадами температур
Несоответствие между проектными и эксплуатационными характеристиками системы может существенно повлиять на стоимость эксплуатации зданий. Эффективное управление перепадами температуры позволит снизить разницу в эксплуатационных характеристиках и тем самым улучшить общие показатели здания: повысить энергоэффективность, улучшить комфорт и качество воздуха в помещениях, а также снизить эксплуатационные расходы.
У вас уже установлен клапан Belimo Energy Valve™? Вам повезло! Клапан Belimo Energy Valve™ со встроенным алгоритмом «менеджер дельта-Т» сокращает эксплуатационные расходы на насосы, чиллеры и/или бойлеры за счет повышения КПД установки и поддержания перепадов температур.
Если вы еще не установили клапан Belimo Energy Valve™, возможно, пришло время сделать это.
Если вы хотите узнать больше, нажмите на следующие опции:
Другие сопутствующие документы RetroFIT+
-
RetroFIT+ Product Replacement Tool
-
RetroFIT+ Сменные продукты
-
RetroFIT+ Guide
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+ checklist – Water applications
(pdf -
1,96 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters
(pdf -
1,11 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters
(pdf -
950 KB)
-
Устойчивое развитие — Заявление компании Belimo
-
Belimo Talk: Независимый от давления и зависимый от давления