Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии
Управление тепловой энергией и выставление счетов стало проще, чем когда-либо
Единство сертифицированного измерителя тепловой энергии Belimo Thermal Energy Meter™ и усовершенствованного клапана Belimo Energy Valve™ позволяет прозрачно управлять тепловой энергией. Это решение объединило в себе две вселенные: сертифицированный контроль с измерением энергии и функции выставления счетов. Точно измеряйте, отслеживайте и контролируйте тепловые потоки и потребление энергии в системах отопления и охлаждения с помощью прямого учета затрат на базе технологии IoT посредством лишь одного устройства. Новые счетчики тепловой энергии с подтверждением MID обеспечивают высокую точность и надежность, позволяя легко и эффективно выставлять счета. Но надежность в измерении - это только начало. Клапаны Belimo Energy Valve™ мгновенно регулируют тепловой поток и оптимизирует подачу энергии пользователю. Благодаря этому важному сочетанию компания Belimo вступает в новую эру встроенного управления тепловой энергией и объединяет то, что должно быть вместе.
-
Клапан Belimo Energy Valve™ 4 — Особенности продукта
-
Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
(pdf -
2,81 MB)
-
Brochure – Belimo sensors and meters
(pdf -
4,13 MB)
-
The seven essentials of healthy indoor air
(pdf -
3,05 MB)
-
Application guide – Belimo Energy Valve™
(pdf -
12,85 MB)
-
Активация счетчика тепловой энергии
-
FAQ on Belimo Energy Valve™ with Thermal Energy Meter
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,52 MB)
Клапаны Belimo Energy Valve™ в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Это подборка распространенных применений систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых используются клапаны Belimo Energy Valve™. После краткого описания каждого применения указываются общие причины низкой эффективности или производительности. Есть объяснение того, как решения проблемы предлагает EV, и какие режимы управления и настройки рекомендуются для достижения оптимальной производительности.
Целью является объединение того, что предназначено быть вместе
Встроенное управление тепловой энергией и выставление счетов.
Новая линейка счетчиков Belimo Energy Valve™ и Thermal Energy Meters объединяет учет и контроль энергии, а также выставление счетов на базе IoT в одном устройстве. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на базе IoT и обеспечить мониторинг на базе IoT, повысить производительность и генерировать данные для выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги.
Номенклатура изделий
Преимущества
Мгновенное измерение и управление с помощью клапана Belimo Energy Valve™
Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают сертифицированный учет энергии и независимый от давления расход, энергоэффективность, регулирование мощности и управление дельта T с помощью одного устройства. Отслеживайте и мгновенно оптимизируйте потребление энергии для оптимальной производительности системы.
Всегда правильный объем воды
Идеальный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого объема воды даже при изменении перепада давления и при работе с частичной нагрузкой.
Непрерывное регулирование мощности
Последовательное измерение температуры и объемного расхода для точного регулирования мощности.
Управление дельта T
Непрерывное измерение распространения температуры и сопоставление с предельным значением, установленным для конкретной системы. Если температура опускается ниже предельного значения, клапан Belimo Energy Valve™ автоматически регулирует поток таким образом, что используется только то количество воды, которое фактически необходимо для достижения желаемой энергии.
Экономия времени при планировании
Сокращение усилий по проектированию и экономия времени благодаря простой конструкции клапана.
Меньше работ по установке
Снижение затрат и экономия времени благодаря комплексному решению. Нет необходимости в сложной гидравлической балансировке.
Энергоэффективность
Регулирующий шаровой кран с характеристиками герметичного закрытия предотвращает внутреннюю протечку в закрытом состоянии и, таким образом, отходы при нулевой нагрузке. Встроенная логика предотвращает возникновение синдрома перепада низких температур и обеспечивает максимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии.
Удобные
Легко установить максимальный поток.
Надежные сертифицированные приборы учета позволяют выставлять счета на базе IoT
Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ сертифицированы в соответствии с требованиями EN1434/MID и оборудованы для удаленного выставления счетов на базе IoT. Запатентованные компанией Belimo автоматический контроль и компенсация гликоля обеспечивают точность измерений даже при изменении концентрации гликоля.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Разработка и ввод в эксплуатацию проектов с поддержкой цифровых технологий
Приложения и веб-инструменты поддерживают процесс проектирования и обеспечивают доступ к быстрому и простому вводу в эксплуатацию. Действительно цифровой подход и полная прозрачность данных об энергопотреблении конечных пользователей упрощают жизнь.
Счетчик Belimo Thermal Energy Meters™ с интерфейсом NFC (коммуникацией ближнего поля ) обеспечивают простоту конфигурации и обслуживания непосредственно со смартфона. С помощью приложения Belimo Assistant 2 можно интуитивно конфигурировать устройства и зарегистрировать значения ввода в эксплуатацию. Ключевые показатели производительности, позволяющие легко определить состояние устройства, обеспечивают надежную эксплуатацию. Большое количество диагностических параметров показывает, как устройство взаимодействует с системой во время эксплуатации. В случае необходимости проведения техобслуживания возможно быстрое составление анализа отказов.
Бесшовная интеграция данных измерения
Бесшовная и прямая интеграция с BMS и оснащение для мониторинга энергии и выставления счетов на базе IoT. Интеграция данных об энергопотреблении еще никогда не была такой простой. Одно устройство предоставляет всю необходимую информацию для повышения энергоэффективности вашей системы.
Отличная связь
Клапаны Belimo Energy Valve™ поддерживают все распространенные протоколы коммуникации для автоматизации зданий.
Питание по сети Ethernet (PoE)
PoE обеспечивает одновременную подачу питания на устройство и передачу данных по кабелю Ethernet. Это упрощает установку, позволяет избежать ошибок при подключении и устраняет необходимость в местном источнике электропитания.
Прямая интеграция с платформами IoT
Продукты Belimo с поддержкой IoT позволяют подключать полевые устройства непосредственно к современным платформам IoT для зданий. Теперь вы можете воспользоваться возможностями сетевой цифровой экосистемы.
Интеллектуальный клапан Belimo Energy Valve™ с подключением к Belimo Cloud
Упрощенное выставление счетов за электроэнергию
Клапаны Belimo Energy Valve™ и счетчики тепловой энергии оборудованы для удаленного выставления счетов на базе IoT. Авторизованные пользователи могут получить доступ к данным через облачный интерфейс.
Оптимизация значений дельта Т и потока
Оценка на базе облака предоставляет настройки дельта Т, рекомендованные для эффективной работы экспертами Belimo. Производительность и стабильность системы улучшены.
Доступ к данным на весь срок службы устройства
В Belimo Cloud хранятся полные данные об использовании клапана Belimo Energy Valve™. Онлайн-база данных является основой для будущей оптимизации управления.
Технологическая поддержка в режиме онлайн
Служба поддержки Belimo Support оказывает помощь при вводе в эксплуатацию и оптимальной настройке клапанов Belimo Energy Valve™ на всех этапах эксплуатации. Наши специалисты оказывают помощь в решении технических проблем.
Обновление программ
Сервис Belimo Cloud регулярно обеспечивает пользователей обновлениями программного обеспечения. Онлайн-загрузки упрощают обновления.
Продленная гарантия
5-летняю гарантию можно продлить до 7 лет при подключении Belimo Cloud.
Отчеты о производительности
Возможность составления отчетов с помощью Belimo Cloud предоставляет полный обзор текущих и прошлых данных о производительности, таких как расход, потребление энергии, потребляемая мощность и дельта Т, а также обзор эксплуатационных предупреждений или ошибок, которые могут повлиять на коэффициент использования.
Мультифункциональное решение «все в одном»
Измерение
Встроенные датчики для измерения распределения температуры, расхода (включая компенсацию содержания гликоля) и, соответственно, мощности.
Управление
Управление положением клапана, потоком или мощностью для идеального управления теплообменником.
Балансировка
Клапаны Belimo Energy Valve™ всегда обеспечивают использование необходимого объема воды - даже в случае изменения перепада давления и при работе с частичной нагрузкой.
Изоляция
Подача энергии в зону может быть полностью прекращена. Герметичность регулирующего шарового крана гарантирует отсутствие протечек.
Контроль энергии
Потенциал оптимизации можно обнаружить путем регистрации всех данных системы.
Выставление счетов
Готовность к выставлению счетов арендаторам на базе IoT.
Модульная конструкция для быстрой замены счетчика
Счетчик тепловой энергии состоит из сенсорного модуля (нижняя часть) с подключенными датчиками температуры, в котором находится вычислительный блок и измерительная система, и модуля логики (верхняя часть), который подключает счетчик тепловой энергии к источнику электропитания и обеспечивает шину и интерфейс коммуникации NFC.
Модуль датчика доступен для заказа в качестве запасной части и в некоторых странах подлежит периодической замене в соответствии с национальными положениями. Для этого модуль логики можно отсоединять (оставив все кабели подключенными) и легко заменить нижний модуль датчиков. После этого модуль логики следует снова подключить. Нет необходимости повторно подключать кабели или интегрировать счетчик в систему. Значительная экономия времени!
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
- Истории успеха
- Видео
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Экономия энергии и повышенный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого объема воды даже при изменении перепада давления и при работе с частичной нагрузкой
- Безопасность системы гарантирована опциональной защитой от сбоев
- Точное измерение расхода воды и гликоль-содержащих жидкостей во всех системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Калибровка вручную не требуется.
- Встроенная логика предотвращает возникновение синдрома перепада низких температур и обеспечивает максимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Снижение усилий и экономия времени благодаря комплексному решению «все в одном»
- Снижение усилий по планированию благодаря простому выбору клапана
- Отслеживаемая проверка и протоколирование (отчет о вводе в эксплуатацию)
- Автоматическая гидравлическая балансировка при любой нагрузке
- Возможна простая адаптация к изменениям мощности
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Выставление счетов и управление через одно устройство
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию и конфигурация
- Свободный выбор управляющего сигнала (BACnet, Modbus, шины MP-Bus и M-Bus или аналоговый сигнал)
- Оптимизация энергопотребления за счет прозрачности данных
- Упрощенная установка благодаря технологии PoE (питание по сети Ethernet ), поскольку не требуется локальный источник питания
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки
- Одно приложение для смартфона для доступа ко всем функциям: ввод в эксплуатацию, конфигурация, диагностика и мониторинг
- Интуитивно понятный помощник для ввода в эксплуатацию и регистрации показаний счетчика тепловой энергии
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Снижение затрат и экономия времени благодаря комлексному решению «все в одном»
- Нет необходимости в сложной гидравлической балансировке
- Простая регистрация показаний утвержденного счетчика энергии во время ввода в эксплуатацию с помощью приложения Assistant
- Автоматическое создание отчета о вводе в эксплуатацию, доступное в режиме онлайн
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки
- Одно приложение для смартфона для доступа ко всем функциям: ввод в эксплуатацию, конфигурация, диагностика и мониторинг
- Интуитивно понятный помощник для ввода в эксплуатацию и регистрации показаний счетчика тепловой энергии
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Это решение объединило в себе сертифицированное и отслеживаемое измерение и регистрацию данных об энергии, а также функцию выставления счетов арендаторам
- Открытый доступ к данным обеспечивает гибкость в выборе поставщика энергетических услуг (например, для выставления счетов)
- Низкие затраты на ввод в эксплуатацию и эксплуатационные расходы, что обеспечивает оптимальную защиту вложений
- Перспективность и прозрачность благодаря прямому подключению к Интернету
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Максимальный комфорт при минимальных эксплуатационных расходах на протяжении всего срока службы
- Независимое от давления управление устраняет необходимость в регулярной повторной жидкостной балансировке
- Встроенное измерение и компенсация гликоля, а в случае устройств с подтверждением MID - сигнал тревоги, гарантируют безопасность системы и обеспечивают точные значения измерений
- Отслеживаемая проверка и регистрация данных, относящихся к выставлению счетов
- Высокая прозрачность и эффективность благодаря мониторингу энергии и системы с помощью Belimo Cloud
- Оборудование, подлежащее калибровке, легко заменить
Поставщик услуг по измерению
Как поставщик услуг по измерению вы обеспечиваете правильное и точное измерение тепловой энергии, а также регистрацию данных о потреблении и выставление счетов. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Ввод в эксплуатацию с помощью приложения, автоматическое создание официального отчета о вводе в эксплуатацию
- Данные измерений со счетчика энергии, сертифицированного MID, могут быть использованы непосредственно для выставления счетов арендоаторам
- Простое подключение к другим облачным интерфейсам
- Простая регистрация и обработка данных
- Бесшовная интеграция в открытые платформы измерения или выставления счетов
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки
- Одно приложение для смартфона для доступа ко всем функциям: ввод в эксплуатацию, конфигурация, диагностика и мониторинг
- Интуитивно понятный помощник для ввода в эксплуатацию и регистрации показаний счетчика тепловой энергии
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
Шина Belimo MP-Bus
Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Программное обеспечение для настройки и диагностики приводов MF/MP/MOD/LON/KNX, включая противопожарную защиту.
Для систем Windows.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Operation manual
(pdf -
6,27 MB)
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk
Использование для нагрева
На анимации изображен энергетический клапан Belimo, установленный на стороне подачи в системе отопления. Заданное значение дельта T в клапане соответствует расчетному дельта T катушки, 11° по Фаренгейту/6 Кельвину.
Когда температурные датчики начинают обнаруживать более низкий перепад температуры в катушке, клапан начинает закрываться, а поток начинает замедляться, обеспечивая более эффективный теплообмен в катушке и устраняя переполнение.
Как только клапан определяет, что дельта Т начинает стабилизироваться, он пропускает через катушку больший обратный поток и поддерживает оптимальную теплопередачу.
Использование для охлаждения
На анимации изображен энергетический клапан Belimo, установленный на обратной стороне вентиляционной решетки.
Заданное значение дельта T в клапане соответствует расчетному дельта T катушки, 15° по Фаренгейту/8 Кельвину.
Когда датчики температуры определяют, что дельта Т ниже заданного значения в течение нескольких минут, клапан начинает закрываться для снижения потока. Это позволяет теплообменнику оптимизировать выход энергии и устранить переполнение.
Как только значение Delta T начинает стабилизироваться, клапан открывается для поддержания постоянной обозначенной мощности теплообмена через теплообменник.