Приводы противопожарных клапанов
Технология, которая спасает жизни
Приводы с охранной функцией Belimo для противопожарных клапанов при пожаре автоматически переходят в охранное положение и удерживают клапаны закрытыми. Они предлагают наилучшую защиту от распространения огня и дыма по воздуховодам.
Belimo — лидер в области защиты от пожаров с 1978 года
Технология, которая спасает жизни
Пожары представляют самую большую потенциальную угрозу для людей и материально-вещественных активов в зданиях. Эффективная защита от пожара спасает жизни во время опасности, помогает минимизировать материальный ущерб и обеспечивает непрерывную работу предприятий.
Продукция Belimo для защиты от пожара может применяться в следующих сферах:
- Моторизованные противопожарные клапаны для формирования пожарных отсеков — они предлагают наилучшую защиту от распространения огня и дыма по воздуховодам
- Моторизованные клапаны дымоудаления — в случае пожара они предотвращают задымление маршрутов эвакуации и спасательных работ
- Приводы и датчики для систем перепада давления — используются для дымоудаления при пожаре, например, на лестничных клетках высотных зданий
Повышенная производительность, более высокая ценность — усиленная безопасность.
Моторизованные противопожарные клапаны
При пожаре моторизованные противопожарные клапаны переводятся в охранное положение (закрытия) за счет энергии пружины их привода при следующих условиях.
- Превышение рабочей температуры в воздуховоде или окружающей среде.
- Срабатывание датчика дыма.
- Отсутствие напряжения электропитания.
- Отключение системы вентиляции.
- Срабатывание пожарной сигнализации.
Функция Safety Position Lock™ удерживает моторизованные противопожарные клапаны в охранном положении при пожаре.
Номенклатура изделий
8 причин использовать приводы воздушных заслонок от Belimo
1. Подходящий привод для любого сценария применения в системе ОВиК
2. Энергоэффективная моторизация
3. Бескомпромиссная безопасность
4. Нужный продукт в правильное время
5. Простая и универсальная установка
6. Готовность к будущему
7. Быстрое и простое обновление (обратитесь к производителю клапана)
8. Швейцарское качество от Belimo с 1975 года
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
- Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Комплексные решения от единого поставщика
- Различные варианты интеграции в системы более высокого уровня
- Полная и документация с простым доступом
- Ориентированная на обслуживание и дружественная к клиенту организация с индивидуальным консультированием по продуктам и применению
- Благодаря сертифицированным знаком CE противопожарным клапанам приводы образуют узел, отвечающий особым требованиям европейских стандартов.
- Функция Safety Position Lock™ при пожаре надежно удерживает противопожарный клапан в охранном положении.
- Высокая энергоэффективность снижает эксплуатационные расходы
- Экономичная моторизация противопожарных клапанов благодаря градуированной номенклатуре продукции
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Различные варианты интеграции и совместимости с системой
- Быстрое и простое введение в эксплуатацию
- Низкий риск ошибок при интеграции
- Полная и документация с простым доступом
- Удобная для клиентов и ориентированная на обслуживание организация с компетентной поддержкой в поиске решений в вашем распоряжении
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Быстрая доставка
- Быстрая и простая установка
- Возможность операционной проверки на месте
- Высокий уровень защищенности
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
- Полная и документация с простым доступом
- Различные варианты интеграции и совместимости с системой
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов, основанный на современном уровне техники
- Минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание благодаря изделиям, не требующим технического обслуживания
- Простая регулярная операционная проверка
- Надежность и безопасность инвестиций
- Высокая энергоэффективность
- Долговечность и практическая эффективность
- Инновационные и ориентированные на будущее технологии
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание благодаря изделиям, не требующим технического обслуживания
- Высочайший уровень энергоэффективности
- Высокий уровень защищенности и долговечности
- Простая регулярная операционная проверка
- Единообразная работа
- Высокая доступность и обратная совместимость
- Современные технологии
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов
Производители оригинального оборудования
В своих продуктах вы используете компоненты от избранных поставщиков. Вы всегда ищете лучшее соотношение цены и качества. Высокое качество и уникальные функции, адаптированные к вашему применению, повышают ценность и позволяют вам выделяться среди конкурентов. Превосходная техническая поддержка и простота ведения бизнеса для вас являются сами собой разумеющимися. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов
- Градуированная номенклатура продукции для оптимальной и экономичной моторизации противопожарных клапанов всех типов, размеров и классификаций
- Бесперебойная логистика, максимальная доступность и надежность доставки
- Высочайшая гарантия качества с непрерывной прослеживаемостью
- Изготовленные на заказ решения согласно требованиям
- Ориентированная на обслуживание и дружественная к клиенту организация с индивидуальным консультированием по продуктам и применению
- Быстрый, простой и безопасный монтаж
- Долговечность и надежность
- Различные варианты интеграции и совместимости с системой
- Инновационные технологии помогают соответствовать особым требованиям соответствующих европейских стандартов.
- Практическая операционная проверка (на месте и дистанционно)
- Единая концепция управления
- Полная и документация с простым доступом
- Современные технологии
Шина Belimo MP-Bus
Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Программное обеспечение для настройки и диагностики приводов MF/MP/MOD/LON/KNX, включая противопожарную защиту.
Для систем Windows.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Operation manual
(pdf -
6,27 MB)
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Расширение BIM для Autodesk Revit
Трехмерные модели данных с технической информацией из Autodesk Revit через расширение BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Расширение BIM можно установить, только если на компьютере имеется программное обеспечение Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk