Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Belimo — лидер в области защиты от пожаров с 1978 года

  1. Главная страница
  2. Приводы

Технология, которая спасает жизни

Пожалуйста, примите cookie-файлы предпочтений для просмотра данного видео.


Пожары представляют самую большую потенциальную угрозу для людей и материально-вещественных активов в зданиях. Эффективная защита от пожара спасает жизни во время опасности, помогает минимизировать материальный ущерб и обеспечивает непрерывную работу предприятий. 

Продукция Belimo для защиты от пожара может применяться в следующих сферах: 

  • Моторизованные противопожарные клапаны для формирования пожарных отсеков — они предлагают наилучшую защиту от распространения огня и дыма по воздуховодам 
  • Моторизованные клапаны дымоудаления — в случае пожара они предотвращают задымление маршрутов эвакуации и спасательных работ 
  • Приводы и датчики для систем перепада давления — используются для дымоудаления при пожаре, например, на лестничных клетках высотных зданий
  • Кампания «Огонь и дым»

    Пожалуйста, примите cookie-файлы предпочтений для просмотра данного видео.

    Ты всегда можешь положиться на меня.

    Повышение степени моторизации.

    Пожалуйста, примите cookie-файлы предпочтений для просмотра данного видео.

    У меня своя лестничная площадка.

    Система перепада давления.

    Пожалуйста, примите cookie-файлы предпочтений для просмотра данного видео.

    Я — образец для подражания.

    Эксперты по пожарной безопасности и дымоудалению.

    Пожалуйста, примите cookie-файлы предпочтений для просмотра данного видео.

    Применение знаний в сотрудничестве.

    Работа в ассоциации / группах по интересам.

    Я пользуюсь нашим положением лидера рынка.

    Работа по стандартизации.

    Сертифицирован? Да!

    Сертификация.

    Совершенно верно, компетентность приходит с опытом.

    Разнообразие номенклатуры продукции.

    Специалисты своего дела.

    Профессиональные работники в сфере пожарной безопасности.

    Мне уже доводилось сталкиваться с сильным огнем.

    Комплексный центр тестирования.

    Они знают, на что я способен.

    300 продавцов в странах ЕБВА.

    Поверьте мне, я прошел 100-процентную проверку.

    Спроектирован, собран и протестирован в Швейцарии.

    Хорошо продуманный с самого начала.

    Инновационная мощь.

    У меня 46 лет профессионального опыта.

    Самый качественный, первый привод противопожарного клапана.

    Нас 15 миллионов.

    Качество от лидера рынка.

    В случае пожара я отвечаю за безопасность.

    Safety Position Lock™.

    Вы когда-нибудь спасали чью-то жизнь?

    Спасать жизни.

Зачем в зданиях нужна защита от пожара?

Огонь способен нанести огромный ущерб экономике и привести к гибели людей. Во-первых, огонь может нанести огромный экономический ущерб, поскольку приводит к разрушению зданий и оборудования. Это может стать причиной производственных потерь, сокращения рабочих мест и других экономических проблем.  

Кроме того, пожары часто являются причиной трагической гибели людей. Кроме телесных повреждений, таких как ожоги или отравление дымом, пожар может вызвать эмоциональную и психологическую травму. Это тяжелый эмоциональный груз, в первую очередь для тех, кто в результате пожара лишился дома и имущества.

В сегодняшнем цивилизованном мире люди более 90 % своего времени проводят в зданиях и предполагают, что там они в безопасности.
 

Burning building
  • Ежегодно от пожаров погибает 4000 человек, в среднем 11 смертей в день.
  • Ежедневно госпитализируется 192 человека с серьезными травмами, полученными в результате пожара.
  • Ежегодно убытки от пожаров составляют 126 миллиардов евро или 1 % от ВВП Европы.
  • При типичном пожаре всего за 3 минуты может сгореть целая комната.

Почему стоит выбрать защиту от пожара от Belimo?

  • Многолетний опыт 
  • Проверенные временем решения, соответствующие требованиям рынка 
  • Никаких компромиссов в отношении безопасности и качества 
  • Решения в области защиты от пожаров, рассчитанные на весь срок эксплуатации здания
  • Огонь и дым
  • Система перепада давления
  • История
Огонь и дым

Наивысшее качество и безопасность в здании

Формирование пожарных отсеков: 
Моторизованные противопожарные клапаны используются для формирования пожарных отсеков и обеспечивают наилучшую защиту от распространения огня и дыма по воздуховодам. Приводы с охранной функцией Belimo для противопожарных клапанов при пожаре автоматически закрываются и удерживают клапаны закрытыми. 

Дымоудаление для маршрутов эвакуации и спасательных работ: 
Использование механических систем дымоудаления с моторизованными клапанами дымоудаления также позволяет спасти жизни и дает дополнительные преимущества. Благодаря этому маршруты эвакуации и спасательных работ защищены от дыма, замедляется или предотвращается процесс воспламенения, облегчаются пожаротушение и спасательные операции. При пожаре приводы для клапанов дымоудаления Belimo переводят клапаны дымоудаления в охранное положение и надежно удерживают их в нем.
 

belimo_Grafik_Brandschutz_Entrauchung_24-09-2015

Моторизованный противопожарный клапан

Fire damper with actuator

 

Пример моторизованного противопожарного клапана

  • Brochure – Overview fire damper actuators (pdf - 3,17 MB)

Широкий ассортимент приводов противопожарных клапанов

Быстрая и простая установка

Safety Position Lock™ — запатентованное решение

Испытание на огнестойкость — проверка соответствия

Снижение энергопотребления в состоянии покоя

Ручное принудительное управление с защитой от перегрузки

BAT — функционально безопасное термоэлектрическое размыкающее устройство

Сборка и финальное тестирование

  • Моторизованные противопожарные клапаны

    В случае пожара в следующих ситуациях за счет энергии пружины приводы противопожарных клапанов перейдут в охранное положение (закрыто):

    •  Превышение рабочей температуры в воздуховоде или окружающей среде
    •  Срабатывание детектора дыма
    •  Сбой подачи напряжения
    •  Отключение системы вентиляции
    •  Срабатывание системы пожарной сигнализации

    Функция Safety Position Lock™ удерживает моторизованные противопожарные клапаны в охранном положении при пожаре.
     

  • Надежность и прибыльность

    Клиентам гарантированы следующие преимущества:

    •  Максимальная безопасность благодаря надежному закрытию и удержанию клапана в охранном положении
    •  Управление сценариями с помощью интеллектуальных средств управления и интегрированных датчиков
    •  Защита инфраструктуры в случае сбоя электропитания с помощью автоматического закрытия противопожарных клапанов за счет энергии пружины привода
    •  Централизованный мониторинг и автоматизированные функциональные тесты
    •  Сокращение затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию

  • Стандарты и передовой уровень

    •  Помимо технических норм (например, стандартов) необходимо учитывать передовой уровень.
    •  В Европе противопожарные клапаны производятся по стандарту EN 15650, проходят испытания на огнестойкость в соответствии со стандартом EN 1366-2 и сертифицируются по стандарту EN 13501-3.

  • Safety Position Lock™

    •  При пожаре надежно удерживает противопожарный клапан в охранном положении
    •  Запатентованное техническое решение
    •  Встроен в стандартной комплектации
    •  Сброс невозможен
     

  • Термоэлектрическое размыкающее устройство

    •  Линия подачи питания с функциональной защитой
    •  Светодиодный индикатор состояния
    •  Проверка работы клапана на объекте с помощью кнопки тестирования
    •  Протестирован в соответствии со стандартом ISO 10294-4
     

    Thermoelectrical tripping device for fire damper actuators

    (1)  Линия подачи питания с функциональной защитой
    (2)  Плавкий предохранитель для измерения температуры в воздуховоде
    (3)  Плавкий предохранитель для измерения температуры окружающей среды
    (4)  Кнопка тестирования
     

    Светодиодный дисплей горит, если:
    •  Есть напряжение электропитания
    •  Плавкий предохранитель исправен
    •  Кнопка тестирования не нажата

     


    BAT можно отслеживать по специальному кодовому набору.

    Traceability of the BAT via an individual data code

    (1)  Номер протокола испытаний
    (2)  Порядковый номер

    Каждый компонент BAT, содержащий плавкий предохранитель, маркируется номером протокола испытаний для возможности отслеживания в соответствии со стандартом EN 10204:2004.

Моторизованный клапан дымоудаления

Motorised smoke control damper

 

Пример моторизованного клапана дымоудаления

  • Brochure – Overview smoke control actuators (pdf - 2,28 MB)

Комплексный и широкий ассортимент приводов для клапанов дымоудаления

Простая и надежная установка

Safety Position Lock™ — запатентованное решение

Испытание на огнестойкость — проверка соответствия

Сборка и финальное тестирование

  • Моторизованные клапаны дымоудаления

    Приводы клапанов дымоудаления при пожаре переводят клапаны дымоудаления в заданное положение (открытое или закрытое). Функция Safety Position Lock™ надежно удерживает клапан дымоудаления в охранном положении.

    Приводы клапанов дымоудаления разработаны в соответствии с особыми требованиями европейских стандартов.

    Перед поставкой все приводы проходят тщательную проверку.

    Потребление тока снижается за счет низкого энергопотребления в состоянии покоя.
     

  • Стандарты и технология

    В Европе клапаны дымоудаления производятся и сертифицируются в соответствии с европейским стандартом на продукцию EN 12101-8.

    Стандарт EN 1366-10 описывает испытания, необходимые для соблюдения требований стандарта EN 13501-4 для условий применения AA, MA и HOT.

    Необходимо также учитывать специфические для каждой страны нормы.

    Приводы систем дымоудаления от Belimo упрощают проведение и регистрацию предусмотренных периодических проверок.
     

  • Безопасность в здании

    Наша цель — в случае пожара эффективно предотвратить задымление маршрутов эвакуации и спасательных работ.

    В зависимости от типа здания и способа его эксплуатации для максимальной безопасности и надежности при пожаре рекомендуется использовать механизированную систему дымоудаления.

    За надлежащее функционирование системы дымоудаления в течение всего срока эксплуатации здания, как правило, отвечают владелец здания и/или эксплуатирующая организация.
     

Система перепада давления

Дымоудаление в зданиях

Pressure differential system - test environment

Для обеспечения безопасности в современных зданиях все большую значимость приобретает система перепада давления С помощью испытательной среды для систем с перепадом давления (лаборатория безопасности) мы поделимся знаниями по борьбе с задымлением на вертикальных и горизонтальных путях эвакуации и спасения.

В рамках системной профилактической защиты от пожара компания Belimo инвестировала средства в современную собственную лабораторию безопасности, разработанную специально для проведения испытаний и обучения в Belimo.

Вам продемонстрируют следующие сценарии:

  • Переменный выпуск воздуха через крышу с механическим клапаном сброса давления (барометрическим клапаном) или с клапаном сброса давления с приводом от электродвигателя
  • варианты усилий для открытия дверей по маршруту эвакуации
  • варианты скорости выпуска воздуха от 1.0 м/с до 2.0 м/с
  • коэффициенты давления на защищенной лестнице и в вестибюле
  • контроль времени открытия и закрытия дверей по маршруту эвакуации
  • И много другое

Кроме того, в лаборатории безопасности проводятся не только экскурсии, но и тренинги и презентации. Свяжитесь с региональным офисом продаж.

  • Подробнее о системах перепада давления (PDS)
  • Application brochure – Pressure differential systems (pdf - 5,81 MB)
История

1978

Belimo Fire Damper Actuator - 1978

FM6 — это первый привод с пружинным возвратом, который, помимо прочего, также устанавливается на противопожарные клапаны. Под действием установленной пружины растяжения клапан всегда находится в закрытом состоянии (охранная функция). Соединение с зажимом шпинделя обеспечивает прямую установку на шпинделе клапана.

1982

Belimo Fire Damper Actuator - 1982

Серия FS — это первый компактный привод с пружинным возвратом для противопожарных клапанов, выпущенный Belimo в линейке Orange. Впервые в конструкции предусмотрены два микропереключателя, обеспечивающие обратную связь относительно положения клапана. Привод (клапан) можно отрегулировать вручную с помощью ручного ключа.

1988

Belimo Fire Damper Actuator - 1988

Выпуск системы безопасности и управления SBS, которая выполнена по модульному принципу и состоит из запирающего механизма BS30, механического прерывающего устройства BAL70 и привода с пружинным возвратом BMF. Стальная шестерня с передающим звеном для большей безопасности.

1995

Belimo Fire Damper Actuator - 1995

Вывод на рынок BF — первого привода противопожарного клапана с аппаратно-реализованным термоэлектрическим размыкающим устройством (BAE), стальной шестерней с передающим звеном и функцией снижения тока для сокращения энергопотребления в конечном положении (клапан открыт).

1996

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1996

Первый привод (BR) для управления клапанами дымоудаления был выпущен на рынок вскоре после крупного пожара в аэропорту Дюссельдорфа (Германия). Именно после этого пожара начались дискуссии о дымоудалении для маршрутов эвакуации и спасательных работ. В данном случае впервые применена 2-проводная технология для безопасного управления приводами (клапанами).

1998

Belimo Fire Damper Actuator - 1998

Выпуск компактного привода противопожарного клапана BLF. Он позволяет эффективно моторизировать противопожарные клапаны малых и средних размеров. Привод оснащен термоэлектрическим размыкающим устройством (BAE) с защитой от короткого замыкания.

1999

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1999

С выходом на рынок серии BE был представлен мощный и надежный привод для клапана дымоудаления, позволяющий моторизировать большие клапаны дымоудаления. Этот привод также имеет функцию снижения тока для сокращения энергопотребления в конечном положении (клапан открыт/закрыт).

2007

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2007

Расширение ассортимента приводов для клапанов дымоудаления за счет выпуска компактного и мощного привода. Привод BLE — это экономичное и эффективное решение для дымоудаления в больших помещениях с распределенными по всей площади клапанами дымоудаления.

2015

Belimo Fire Damper Actuator - 2015

Вывод на рынок очень компактных и мощных приводов противопожарных клапанов BFL/BFN с запатентованной блокировкой клапана «Safety Position Lock™». Благодаря адаптированной ступенчатой регулировке крутящего момента можно эффективно моторизировать противопожарные клапаны малых и средних размеров.

2019

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2019

Вывод на рынок очень компактных и мощных приводов для клапанов дымоудаления BEE/BEN с запатентованной блокировкой клапана «Safety Position Lock™». Благодаря адаптированной ступенчатой регулировке крутящего момента можно эффективно моторизировать клапаны дымоудаления малых и средних размеров.

Посмотреть продукты

  • Приводы противопожарных клапанов
  • Приводы клапанов дымоудаления
  • Система перепада давления (PDS)

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)