Приводы воздушных заслонок без охранной функции
Универсальная производительность и функции
Приводы воздушных заслонок Belimo предназначены для применения в широком спектре клапанов систем ОВиК. Благодаря большому диапазону крутящего момента от 1 Н·м до 160 Н·м и возможности монтажа непосредственно на стандартные шпиндели клапанов, наши решения подходят для универсального применения. Например, с помощью приводов Belimo легко реализовать управление заслонками в системах кондиционирования воздуха, воздухораспределения и устройствах вторичной обработки в зданиях общественного использования, таких как офисы, гостиницы, больницы, школы, университеты и центры обработки данных.
-
Technical brochure - Non fail-safe actuators for ventilation applications
(pdf -
5,7 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Повышенная эффективность
Высокая точность и управляемость
Благодаря запатентованной компанией Belimo системе управления двигателем можно существенно снизить энергопотребление в положении удержания.
Номенклатура изделий
8 причин использовать приводы воздушных заслонок от Belimo
1. Подходящий привод для любого сценария применения в системе ОВиК
2. Энергоэффективная моторизация
3. Бескомпромиссная безопасность
4. Нужный продукт в правильное время
5. Простая и универсальная установка
6. Готовность к будущему
7. Быстрое и простое обновление
8. Швейцарское качество от Belimo с 1975 года
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Изготовленные на заказ изделия
Выполненные на заказ изделия. Минимум хлопот, максимум пользы.
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают предварительно собранные изделия. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
- Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
Хорошее качество приточного воздуха без проблем
Приводы воздушных заслонок от Belimo — испытаны в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами VDI 6022 Часть 1/SWKI VA 104-01
Наши приводы для воздушных клапанов испытаны в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами VDI 6022 Часть 1/SWKI VA 104-01 — Вентиляция и качество воздуха в помещении. Этот стандарт содержит комплексные санитарно-гигиенические требования к системам и устройствам вентиляции и кондиционирования, призванные защитить здоровье людей.
Приведенные в настоящем стандарте санитарно-гигиенические меры направлены на то, чтобы качество воздуха не ухудшалось из-за работы установок или систем кондиционирования воздуха, а также на то, чтобы приточный воздух был полезен для здоровья.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Приводы воздушных заслонок Belimo без охранной функции обладают следующими преимуществами.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
Архитекторы
Ваше внимание сосредоточено на творчестве и функциональности. Вы разрабатываете концепты зданий и отвечаете за проектирование, функциональное, техническое и экономическое планирование зданий. Приводы воздушных заслонок Belimo без охранной функции обладают следующими преимуществами.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Серия CM — самое плоское решение на рынке
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Приводы воздушных заслонок Belimo без охранной функции обладают следующими преимуществами.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 1 Нм до 160 Нм
- Серия CM — самое плоское решение на рынке
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Приводы воздушных заслонок Belimo без охранной функции обладают следующими преимуществами.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 1 Нм до 160 Нм
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
- Простое решение кабельного соединения, определяющее рыночный стандарт
- Подходящее решение привода для любого применения — параметризированные типы позволяют оптимизировать на объекте время срабатывания, поворотный момент, рабочий диапазон и сигнал обратной связи по положению для соответствующего применения.
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Гибкость применения благодаря коммуникативным и параметризированным приводам (аналоговый сигнал, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
- Четкий оранжевый индикатор с подсветкой для быстрой проверки положения клапана
Специализированные центры оптовой продажи
Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Приводы воздушных заслонок Belimo без охранной функции обладают следующими преимуществами.
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 1 Нм до 160 Нм
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка клиентов позволят вам уложиться в сжатые сроки. Приводы воздушных заслонок Belimo без охранной функции обладают следующими преимуществами.
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 1 Нм до 160 Нм
- Серия CM — самое плоское решение на рынке
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
- Единое решение кабельного соединения
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
- Механические концевые упоры для регулировки угла поворота, чтобы добавить гибкости при установке
- Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
- Четкий оранжевый индикатор с подсветкой для быстрой проверки положения клапана
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Приводы воздушных заслонок Belimo без охранной функции обладают следующими преимуществами.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- 5-летняя гарантия
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Приводы воздушных заслонок Belimo без охранной функции обладают следующими преимуществами.
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 1 Нм до 160 Нм
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
- Неизменное, единое решение кабельного соединения
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
- Механические концевые упоры для регулировки угла поворота, чтобы добавить гибкости при установке
- Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
- Четкий оранжевый индикатор с подсветкой для быстрой проверки положения клапана
- Параметризированные типы позволяют регулировать на объекте время срабатывания, поворотный момент, рабочий диапазон и сигнал обратной связи по положению для соответствующего применения.
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk