1. Avaleht

Ajamid

Belimo siibri ajamid on mõeldud kasutamiseks mitmesugustes HVAC-rakendustes ning tagavad töökindluse ja väiksema voolutarbimise. Tänu laiale pöördemomendivahemikule (2 Nm kuni 40 Nm) on need optimeeritud kuni 8 m2 jaoks. Neid saab paigaldada otse siibri võllidele. Täiturid sobivad juhtsiibrite, VAV-otsseadmete, fancoil-seadmete ja paljude muude HVAC-rakenduste jaoks.

  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Mitte tõrkekindlad ajamid

  • Lisateave
belimo_PKCA_rgb_300x170

Tõrkekindlad ajamid

  • Lisateave
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Ajamid raskete keskkonnatingimuste jaoks

  • Lisateave
belimo_LMQ_rgb_300x170

Kiired ajamid

  • Lisateave
belimo_SH_rgb_300x170

Lineaarsed ajamid

  • Lisateave
belimo_BFL_rgb_300x170

Tuleklapiajamid

  • Lisateave
belimo_BEN_rgb_300x170

Suitsuärastusklapi ajamid

  • Lisateave
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Ruumipõhised lahendused / VAV

  • Lisateave
belimo_LR_rgb_300x170

Klapiajamid

  • Lisateave
belimo_customised_actuators_rgb

Kliendispetsiifilised tooted

  • Lisateave

Tere tulemast! See on Belimo Estonia

Paistab, et te ei asu Eestis. Sellel veebisaidil kuvatavad tooted ja teenused ei pruugi olla saadaval teie riigis. Samuti pole võimalik sisse logida / registreeruda. Oma kohaliku Belimo veebisaidi leiate altpoolt.
Contact Us Privacy Policy Privaatsusseadete muutmine Ohutusnõuded General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Telli uudiskiri
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)