UoO_1920x350

Комплекс Хэтфилд-Даулин стремится обеспечить комфорт для своих жильцов

  1. Главная страница
  2. Важное

Модернизация привода дискового поворотного затвора

Комплекс Хэтфилд-Даулин при Университете штата Орегон является одним из самых современных спортивных объектов в мире; энергоэффективность его зданий и комфорт их посетителей постоянно повышается.

Привод обеспечивает надежную подачу охлажденной воды в водяной экономайзер

Водоохладительная установка для спортивного комплекса Хэтфилд-Даулин состоит из двух 500-тонных чиллеров и двух градирен, которые обеспечивают охлажденной водой десять установок кондиционирования воздуха, обслуживающих объект площадью около 13 192 квадратных метров [142 000 квадратных футов]. В зависимости от температуры наружного воздуха и потребности в охлаждении установка может работать в различных режимах.

При температуре наружного воздуха 17.2 °C [63 °F] или ниже, в комплексе задействуется контур естественного охлаждения. В этом режиме охлаждение достигается за счет использования водяного экономайзера в сочетании с градирнями. Если естественного охлаждения недостаточно, один или оба чиллера можно подключить к сети. Переключение между режимами достигается за счет открытия и закрытия дисковых поворотных затворов.

Решение Belimo для комплекса Хэтфилд-Даулин включало модернизацию шести дисковых поворотных затворов (два клапана DN 150 [6”] и четыре клапана DN 200 [8”]) за счет современных приводов серии PR для повышения надежности и снижения энергопотребления.

Преимущества для клиента

  • Благодаря интеллектуальной саморегулирующейся конструкции клапана, обеспечивающей надежную работу, возможно быстрое и эффективное переключение между режимами здания, что позволяет регулировать параметры охлаждения в зависимости от температуры наружного воздуха и количества людей в здании
  • Простота установки за счет меньшей габаритной высоты и уменьшенного веса привода
  • Быстрое программирование с учетом времени работы, а также быстрая диагностика привода с помощью смартфона, оборудованного модулем связи ближнего действия (NFC)
  • Сокращение потребления электроэнергии на 80 % благодаря запатентованной технологии бесщеточных двигателей постоянного тока, позволяющей также снизить затраты на трансформатор и проводку
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 KB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Обзор проекта
Teaser_PR_960x

Самый интеллектуальный привод дискового поворотного затвора

Teaser_PR_900x

Характеристики

  • Связь ближнего поля (NFC) позволяет быстро программировать, вводить в эксплуатацию и устранять неисправности. Привод можно запрограммировать, даже если он не включен
  • Интеллектуальные саморегулирующиеся концевые упоры обеспечивают легкую установку, меньшее усилие при вводе в эксплуатацию и адаптируются на протяжении всего срока службы клапана
  • Переключение клапана в нужное положение вручную с помощью съемной рукоятки, независимо от того, выключен привод или включен. Положение клапана поддерживается до тех пор, пока рукоятка не будет снята
  • Сокращение потребления электроэнергии на 80 % благодаря запатентованной технологии бесщеточных двигателей постоянного тока
  • Модернизация — Северная и Южная Америка
  • Модернизация — Европа
  • Модернизация — Азиатско-Тихоокеанский регион

Посетите региональный веб-сайт для получения дополнительной информации

Americas

Номенклатура изделийПодразделение «Американский континент»

США, Канада и Латинская Америка

teaser-europe

Номенклатура изделийПодразделение «Европа»

Европа, Ближний Восток и Африка

shop-asia-pacific

Номенклатура изделийПодразделение «Азиатско-Тихоокеанский регион»

Азия, Австралия и Океания