Hatfield-Dowlini kompleks on pühendunud reisijate mugavusele
Liblikventiili ajamid moderniseeritud
Oregoni ülikooli Hatfield-Dowlini kompleks on üks arenenumaid spordirajatisi maailmas ning on pühendunud hoonete tõhususe ja elanike mugavuse pidevale tõstmisele.
Ajam tagab jahutatud vee ja veeäärse ökonomaiseri usaldusväärse integreerimise
Hatfield-Dowlini spordikompleksi jahutusveetehases on kaks 500-tonnist jahutit ja kaks jahutustorni, mis tagavad jahutatud vee kümnele õhukäitlusseadmele, mis teenindavad umbes 13 192 ruutmeetrist (142 000 ruutjalga) rajatist. Sõltuvalt välisõhu temperatuurist ja jahutusvajadusest on jaam võimeline töötama erinevatel režiimidel.
Kui välisõhu temperatuur on 17,2 °C [63 °F] või alla selle, kasutab kompleks vabajahutusahelat. Selles režiimis saavutatakse jahutus veeäärse ökonomaiseri kasutamisega koos jahutustornidega. Kui vabajahutusest nõudluse rahuldamiseks ei piisa, saab ühe või mõlemad jahutitest võrku ühendada. Režiimide vahel ümberlülitumine saavutatakse liblik-klappide avamise ja sulgemise kaudu.
Belimo lahendus Hatfield-Dowlini kompleksile hõlmas kuue liblik-klapi (kaks DN 150 [6"] klappi ja neli DN 200 [8"] klappi) nüüdisaegsete PR-seeria ajamitega moderniseerimistBelimo’s solution for the Hatfield-Dowlin complex involved retrofitting six butterfly valves (two DN 150 [6”] valves and four DN 200 [8”] valves) with state-of-the art PR series actuators to improve reliability and reduce energy consumption., et parandada töökindlust ja vähendada energiatarbimist.
Kliendi eelised
- Usaldusväärne töö intelligentse isereguleeruva klapikonstruktsiooni kaudu võimaldab kiiret ja tõhusat hoone režiimide vahel ümberlülitamist, et seostada jahutust välisõhu temperatuuri ja hoone hõivatusega
- Lihtne paigaldada tänu madalamale üldkõrgusele ja täiturmehhanismi väiksemale kaalule
- Tööaja kiire programmeerimine ja nutitelefoniga lähiväljaside (NFC) ajamiga kiire diagnostika
- 80% energiasääst patenteeritud harjadeta alalisvoolumootori tehnoloogiaga vähendab trafo ja juhtmestiku kulusid
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Projekti ülevaade
Kõige intelligentsem liblikventiili ajam
Funktsioonid
- Lähiväljaside (NFC) võimaldab kiiret programmeerimist, kasutusele võtmist ja veaotsingut. Alajmit saab programmeerida isegi siise, kui see ei ole voolu all
- Intelligentsed isereguleeruvad otsapiirikud tagavad lihtsa paigaldamise, väiksema kasutuselevõtu pingutuse ja kohanduvad kogu klapi kasutusaja jooksul
- Käsitsi reguleerimine soovitud klapiasendisse eemaldatava käsivända abil olenemata sellest, kas ajam on välja lülitatud või sisse lülitatud. Klapi asendit hoitakse seni, kuni käsivänt eemaldatakse
- 80% energiasääst patenteeritud harjadeta alalisvoolumootori tehnoloogiaga