Измерение расхода для
гликоль-содержащих жидкостей
Ультразвуковой датчик расхода
Belimo пополнили свой ассортимент ультразвуковым датчиком потока
Надежное измерение расхода имеет важное значение для максимизации эффективности системы ОВиК и обеспечения комфорта пользователей помещения. В новом датчике расхода Belimo для обеспечения точных и воспроизводимых измерений расхода воды и водно-гликолевых смесей без дрейфа в любой области применения ОВиК используется измерение времени прохождения ультразвука.
Инновационный метод измерений имеет следующие особенности:
-
Многоточечная проливная калибровка гарантирует высокую точность и стабильность показаний.
-
Отсутствие необходимости ручной калибровки за счет запатентованного алгоритма компенсации температуры и гликоля.
-
Точность показаний ±2 % и воспроизводимость ±0.5 % обеспечивают точность и правильность измерения объемного расхода.
-
Сверхкомпактный размер с коротким впускным патрубком, длина которого равно 5-кратному номинальному диаметру трубы, и отсутствие требований к длине выходного патрубка позволяют устанавливать ультразвуковой датчик расхода в труднодоступных местах.
-
Низкое энергопотребление 0.5 Вт экономит энергию и мощности трансформатора.
Почему важно делать поправку на гликоль?
Добавление гликоля является наиболее распространенным способом защиты водяных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, подвергающихся воздействию минусовых температур. Добавление гликоля снижает температуру замерзания, что также повышает температуру кипения и оказывает значительное влияние на вязкость, плотность и теплоемкость систем ОВиК.
Определение объемного расхода/тепловой энергии без учета температуры воды и концентрации гликоля может привести к ошибкам измерения. Недостаточные или недостоверные показания температуры воды могут повысить погрешность теплового коэффициента до 18%. Неточности или отсутствие данных о составе водно-гликолевой смеси может привести к отклонениям значений объемного расхода до 30%.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Как это работает
Простота установки и ввода в эксплуатацию
Простота монтажа
Многоточечная влажная калибровка обеспечивает простоту монтажа и точность измерений расхода с момента запуска.
Конструкция позволяет экономить пространство
Компактный размер датчика в сборе позволяет с легкостью устанавливать датчик расхода даже в ограниченном пространстве.
Комплексная диагностика
Возможности комплексной диагностики включают автоматическое обнаружение пузырьков воздуха и воды.
Точные результаты измерений без отклонений
Разработка встроенного датчика расхода на базе технологии определения времени прохождения ультразвука для автоматического измерения и компенсации концентрации гликоля, является огромным достижением в области измерения тепловой энергии. Один датчик расхода по принципу «установил и забыл» – это все, что необходимо для компенсации переменной и изменяющейся вязкости, а также теплоемкости теплоносителей, содержащих до 60 процентов гликоля. Благодаря отсутствию движущихся элементов датчик чрезвычайно надежен и не нуждается в калибровке, что позволяет гарантировать точность измерений расхода. Благодаря этому он идеально подходит для точных, воспроизводимых измерений, повышая управляемость и эффективность систем ОВиК.
Передовые решения
"Являясь ведущим мировым производителем приводов, клапанов и датчиков, мы понимаем потребности и проблемы своих клиентов. Belimo — это больше, чем просто продукция. Мы предлагаем качественные решения с самыми короткими сроками поставки в отрасли, повышающие энергоэффективность и снижающие затраты на установку.
Пополнение ассортимента ультразвуковым датчиком расхода с запатентованной технологией компенсации гликоля является серьезным подтверждением нашего постоянного стремления к инновациям."
Рето Райманн (Reto Raimann), менеджер по глобальному развитию бизнеса Belimo Sensor