Voolu mõõtmine
Glükooli kompensatsioon
Ultraheli vooandur
Belimo laiendab valikut ultraheli vooluanduriga
Usaldusväärne voo mõõtmine on HVAC süsteemi tõhususe maksimeerimisel ja elanike mugavuse tagamisel oluline. Belimo uues vooanduris kasutatakse ultraheli läbivusaja tehnoloogiat, et tagada täpne ning korratav vee ja vee/glükooli segude voolu mõõtmine ilma niheteta mis tahes HVAC rakenduses.
Innovaatilise mõõtmisviisi omadused:
-
Mitmepunktiline ja märgkalibreeritud täpsuse ning korratavuse tagamiseks.
-
Patenteeritud temperatuuri ja glükooli kompenseerimise loogika välistab käsitsi kalibreerimise.
-
Kulgemise täpsus ±2% ja korrd ±0,5% tagavad täpse ja täpse voo mõõtmise.
-
Ülikompaktne suurus, mille sisselaskeava pikkus on 5 x toru nimiläbimõõt ja väljundpikkuse nõuded, võimaldavad ultraheli vooluandurit paigaldada kitsastesse kohtadesse.
-
Madal 0,5W energiatarve säästab energiat ja trafo võimsust.
Miks on glükooli komentseerimine tähtis?
Glükooli lisamine on kõige levinum viis külmumistemperatuurile avatud veepõhiste HVAC-süsteemide kaitsmiseks. Glükooli lisamine alandab külmumistemperatuuri, mis tõstab ka keemistemperatuuri ja mõjutab oluliselt HVAC-süsteemide viskoossust, tihedust ja soojusmahtuvust.
Voolu/soojusenergia määramine ilma vee temperatuuri ja glükooli kontsentratsiooni arvestamata võib põhjustada mõõtmisvigu. Ebapiisavad või ebausaldusväärsed veetemperatuuri näidud võivad soojuskoefitsienti moonutada kuni 18%.Ebatäpsed või tundmatud glükoolvee koostised võivad põhjustada kõrvalekaldeid kuni 30% mahuvoolust.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Kuidas see töötab
Lihtne paigaldamine ja kasutuselevõtt
Paigalduslihtsus
Mitmepunktiline märgkalibreerimine võimaldab probleemideta paigaldamise ja täpse vooluhulga mõõtmise alates käivitamisest.
Ruumisäästlik konstruktsioon
Täieliku andurikomplekti kompaktne suurus tagab, et vooluandurit saab hõlpsasti paigaldada ka kitsastesse kohtadesse.
Laialdased diagnostikafunktsioonid
Laialdased diagnostikafunktsioonid sisaldavad automaatset õhumullide ja vee olemasolu tuvastamist.
Täpsed tulemused ilma triivimata
Sisseehitatud vooluanduri, mis kasutab glükooli kontsentratsiooni automaatseks mõõtmiseks ja kompenseerimiseks ultraheli transiidiaja tehnoloogiat, väljatöötamine on soojusenergia mõõtmisel tohutu edasiminek. Üks "paiguta ja unusta" vooluandur on kõik, mis on vajalik kuni 60 protsenti glükooli sisaldavate soojusülekandevedelike ja muutuva viskoossuse ning soojusmahtuvuse kompenseerimiseks. Ilma liikuvate osadeta on andur äärmiselt vastupidav ega vaja kalibreerimist, tagades kindluse, et mõõdetud vooluhulk on õige. See muudab selle ideaalseks täpsete ja korduvate mõõtmiste jaoks, parandades HVAC-süsteemide juhtimist ja tõhusust.
Lahenduste juhtimine
Ülemaailmse juhtiva ajamite, ventiilide ja andurite tootjana mõistame oma klientide vajadusi ning väljakutseid. Belimo pakub enamat kui ainult tooted Pakume kvaliteetseid lahendusi, mis suurendavad energiatõhusust ja vähendavad paigalduskulusid tööstuse kiireimate tarneaegadega.
Patenteeritud glükooli kompensatsiooni tehnoloogiaga ultrahelivooluanduri portfelli laiendamine on tõeline tunnistus meie jätkuvast pühendumisest uuendustele.The portfolio expansion of an ultrasonic flow sensor featuring patented glycol compensation technology is a true testament of our ongoing commitment to innovation.""
Reto Raimann, Belimo Sensori globaalne äriarendusjuht