BELIMO_Mumbai-Building_1920x530

Наш вклад в
устойчивое развитие

  1. Главная страница
  2. Важное

Знаковый проект Belimo

Компания Belimo представила свою новую штаб-квартиру в Индии площадью 3 800 м², и это витрина инновационных решений в области ОВиК и устойчивого дизайна. Центр в Мумбаи был первоначально задуман в 2016 году как часть стратегии ускоренного роста компании до 2030 года. Компания Belimo уже давно является мировым лидером в секторе технологий ОВиК, и, учитывая недавнее обещание Индии о нейтрализации выбросов углекислого газа, это была прекрасная возможность спроектировать здание с нуля в рамках требований охраны окружающей среды. Помимо офисных и производственных помещений, в здании также находится центр клиентского опыта Belimo, созданный для активной поддержки клиентов на пути к созданию здорового комфорта в помещениях с меньшими затратами энергии. Это также пространство, где производители оригинального оборудования и ученые могут сотрудничать для проектирования, создания и тестирования продуктов Belimo нового поколения.

Факты и цифры

  • Присвоен высший платиновый статус Индийского совета по экологическому строительству – 1-ый в Нави Мумбаи.

  • Прогнозируемая экономия энергии на 23% в масштабах всего объекта за счет эффективного использования ограждающих конструкций здания, освещения, ОВиК, датчиков, счетчиков энергии и возобновляемых источников энергии.

  • Солнечный свет обеспечивает 90% освещения офиса благодаря открытой конструкции потолка.

  • 186 солнечных установок обеспечивают пиковую выработку в 100 кВт, покрывая 20% общего потребления энергии. 

  • Более 95% дождевой воды собирается и хранится в резервуаре для дождевой воды объемом 171 м³, что эквивалентно двум дням осадков, сокращая использование муниципальной воды.

  • На долю приборов с низким расходом воды приходится 43% экономии воды.

  • Установки ОВиК с приводами воздушных заслонок, регулирующими клапанами, датчиками и счетчиками энергии Belimo.

  • Ландшафт на крыше для снижения тепловой нагрузки на здание.

  • Автоматизированная система затенения из фасадных жалюзи с 55 линейными приводами Belimo.

  • 90% парковок, предусмотренных в здании, являются крытыми, чтобы уменьшить эффект теплового острова.

Сильный акцент на устойчивое развитие

Новая штаб-квартира была спроектирована в сотрудничестве с Envision Design Studio и в соответствии с рекомендациями Индийского совета по экологическому строительству (IGBC) для «Зеленых заводских зданий». Прежде чем заложить хоть один кирпич, мы проанализировали воздействие строительства на местную окружающую среду, особенно проблему эрозии почвы. Уша Наррасимхам, архитектор Envision, пояснила: «Как правило, земляные работы подразумевают удаление и утилизацию верхнего слоя почвы, который богат ценными для растений органическими и питательными веществами. Мы предотвратили это, перекачав снятый верхний слой почвы – взвешенный в воде из-за высокого уровня грунтовых вод – в осадочную камеру, где вода была слита, а оставшаяся почва использована в озеленении территорий, расположенных вокруг участка». В ходе всего процесса строительства продолжалось внедрение экологичных методов, где только возможно. Предпочтение отдавалось экологичным строительным материалам – например, бриз-блокам с низким содержанием летучих органических компонентов – и материалам из вторичного сырья. К примеру, внешняя плиточная облицовка выполнена из алюминиевого композитного материала с 80-процентным содержанием вторичного сырья. Кроме того, все отходы были либо переработаны, либо проданы компаниям по переработке, благодаря чему ничего не попало на свалку.

Belimo_Mumbia_Building_Facade_RGB_960x

Минимизация энергопотребления для ОВиК

Внешней оболочке здания было уделено особое внимание. Для изоляции офиса от жары в Мумбаи, которая может достигать 40 °С, были установлены светоотражающие стеклопакеты с низким коэффициентом теплопроводности. Фактически, внешняя сторона здания облицована белой плиткой для отражения солнечного света и снижения внутренней температуры, что минимизирует потребность в энергии для системы ОВиК.

BELIMO_Mumbai-Office-4-RGB_workspace_960x

Интерьер также выигрывает благодаря разумному выбору материалов: бледный пол офиса рассеивает свет от больших мансардных окон, обеспечивающих 90 % освещения офиса и минимизирующих искусственное освещение, необходимое в рабочее время.

  • Точное линейное движение с помощью линейных приводов

    Точный мониторинг и управление

    Из-за высоких температур и влажности было необходимо внедрить передовые решения в области вентиляции и кондиционирования воздуха. Для этого была установлена высокотехнологичная система ОВиК, оснащенная устройствами для точного мониторинга и контроля температуры, воздушного потока, влажности и CO2 в каждом помещении – отсюда и название CESIM® House.

    SH24A100_900X510

    Жалюзи управляются линейными приводами, которые автоматически работают в зависимости от уровня освещенности и наружной температуры, измеряемой метеостанцией на крыше.

    Линейные приводы заслонок Belimo выпускаются с длиной хода 4, 8 или 12 дюймов и управлением вкл/выкл, с плавающей точкой или модулирующим управлением. Широкий диапазон от 34 фунт-силы [150 Н] до 101 фунт-силы [450 Н] идеально подходит для широкого спектра применений, таких как жалюзи, диффузоры, окна теплиц и везде, где требуется линейное движение.

    • Precise linear motion with linear actuators
    Belimo_Mumbai_Ketan-Shetan_RGB

    Кетан Шет, менеджер по продукции Belimo, сказал: «Вы не можете контролировать то, что не можете измерить, а наша сеть встроенных датчиков в сочетании с интеллектуальными системами управления позволяет в режиме реального времени контролировать и регулировать параметры, необходимые для обеспечения постоянного качества воздуха в помещении». Однако передовая инфраструктура не ограничивается системой ОВиК, поэтому на внешних окнах установлены жалюзи с электроприводом, которые автоматически регулируют угол наклона для обеспечения максимальной тени в любое время суток. Кроме того, адаптивные системы освещения могут определять отсутствие людей в помещении и автоматически выключать свет.

  • Belimo Energy Valve™ для энергоэффективной работы и балансировки
    Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

    Энергетический клапан Belimo Energy Valve™ обеспечивает независимое от давления управление потоком и прозрачный мониторинг чиллера с водяным охлаждением. Это гарантирует прекращение работы при значительном разбросе температур (перепад температур). Благодаря измерению, расчету и визуализации важных системных данных, а также отчетам о производительности, энергоэффективная работа системы и балансировка гарантированы на весь срок службы. 

    • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
  • Датчики для надежного и точного измерения и мониторинга
    Belimo_Sensor_300x170

    В здании установлены интеллектуальные кондиционеры, оснащенные полным набором датчиков Belimo для измерения температуры, влажности, CO2, давления и расхода. Датчики Belimo обеспечивает точное управление комфортом атмосферы в помещении, который имеет важное значение для хорошего самочувствия и работоспособности людей.

    Датчики и счетчики Belimo для систем ОВиК предоставляют достоверные и точные измерения и мониторинг с беспроблемной интеграцией в систему автоматизации здания.
     

    • Датчики/счетчики
  • Belimo ZoneEase™ VAV с переменным объёмом воздуха для эффективного управления климатом в помещении
    belimo_VAV_air_flow_960px

    В здании Belimo в Мумбаи используется независимый от давления переменный объём воздуха с системой управления Belimo ZoneEase™ VAV для энергоэффективного контроля температуры в офисных помещениях, конференц-залах и аудиториях.

    Belimo ZoneEase™ VAV – это самое инновационное решение на основе переменного объёма воздуха, которое упрощает процесс ввода в эксплуатацию. Он поддерживает ввод в эксплуатацию через облако для повышения удобства пользователей и уменьшения сложности проекта и времени простоя при одновременном увеличении возможностей подключения, прозрачности данных и экономической эффективности.
     

    • Решения для помещений / переменный объем воздуха
  • Комфортный и здоровый воздух в помещении с помощью комнатных датчиков и комнатных устройств управления
    Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

    То, что нельзя измерить, нельзя контролировать. Комнатные датчики Belimo и комнатные устройства управления обеспечивают непрерывное и надежное измерение, отображение и мониторинг качества воздуха в помещениях здания Belimo в Мумбаи.

    Компания Belimo предлагает полный и инновационный ассортимент регулирующих устройств систем ОВиК, предназначенных для поддержания высокого качества воздуха в помещении, не жертвуя энергоэффективностью.
     

    • Комфортный и здоровый воздух в помещении с помощью комнатных датчиков и комнатных устройств управления

Использование солнечной энергии и дождевой воды

Экологичность компании не ограничивается методами строительства, строительными материалами и интеллектуальными системами, а включает в себя непрерывное использование – и, по возможности, повторное использование – природных ресурсов. Например, солнечные батареи на крыше здания собирают солнечную энергию и отдают неиспользованную энергию обратно в сеть, обеспечивая 20% от общего потребления энергии в офисе.

BELIMO_Mumbai-Building-Rooftop-2-RGB

Мы готовы пригласить заказчиков

По завершении строительства ультрасовременная штаб-квартира была удостоена платинового статуса – максимально возможного в рейтинге IGBC. Помимо экологичности, объект был построен с учетом комфорта и благосостояния сотрудников. В нем есть просторный офис открытой планировки, несколько зон отдыха, кафетерий и спортивный зал.

Он также послужил отличной демонстрацией передовых технологий ОВиК, сложных решений мониторинга и автоматизированных систем управления Belimo, которые вместе обеспечивают постоянное качество воздуха в помещении без ущерба для энергоэффективности. 

В сочетании с продуманным, экологичным дизайном и вторичным использованием природных ресурсов такое здание позволило заглянуть в будущее экологически сознательного строительства и эффективного использования рабочих помещений. Инновационный центр оправдывает ожидания: моделирование прогнозирует экономию энергии на 23% по сравнению с обычным зданием.

Для точного отслеживания колебаний потребностей в энергии во все четыре сезона было установлено несколько счетчиков энергии, которые, надеемся, подтвердят эти результаты в следующем году. Гэри Экономидес, президент Азиатско-Тихоокеанского региона компании Belimo, прокомментировал: «Мы гордимся тем, что это одно из самых экологичных и технологически продвинутых зданий в Индии». Престижный платиновый статус IGBC – цель, поставленная при создании центра в 2016 году, которая свидетельствует о большом достижении и заслугах всех участников. Новая штаб-квартира не только будет способствовать уменьшению нашего углеродного следа, но и повысит комфорт и благополучие наших сотрудников, что имеет первостепенное значение. Однако теперь начинается настоящая работа: мы должны просвещать наших клиентов, подрядчиков и широкую общественность о преимуществах технологий ОВиК Belimo и устойчивых решений, которые способствуют более экологичному будущему».

BELIMO_Mumbai-Building-2-RGB_960x
  • Green Building Rating System in India - IGBC

Улучшение комфорта в помещении с меньшими затратами энергии

На долю зданий в мировом энергопотреблении и объемах выбросов парниковых газов приходится 40 %. И так как до 90 % времени мы проводим в помещениях, то здания сильно влияют на наш комфорт, здоровье и общее самочувствие. Своей целью Belimo считает создание более здорового, комфортного микроклимата в помещениях, при котором потребляется меньше энергии. Наш ассортимент продукции, направленный на достижение нескольких Целей устойчивого развития ООН, позволяет создавать высокоэнергоэффективные системы автоматизации и управления зданиями (BAC), снижающие потребление электроэнергии системами ОВиК на 55 %.

  • Belimo стремится к устойчивому развитию

Общая информация о качестве воздуха в помещении

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Семь основных принципов для поддержания чистоты воздуха в помещении

Взаимосвязь между проектированием, монтажом, эксплуатацией и обслуживанием вашей системы ОВиК жизненно важна для улучшения качества воздуха в помещении. Компания Belimo определила семь основных принципов для поддержания чистоты воздуха в зданиях. 
 

Узнать, как улучшить качество воздуха в помещении:

  • Семь основных принципов Belimo для поддержания чистоты воздуха в помещении
ENERGY_900x510

Влияние качества воздуха в помещении на наше здоровье

Зачастую качеству воздуха в помещении внимание не уделяют – считается, что воздухом в помещении дышать безопасно. Поскольку большую часть времени мы проводим в помещении, это предположение может сыграть с нами злую шутку, ведь качество воздуха влияет на нашу концентрацию, продуктивность, комфорт и, самое главное, на наше здоровье. 
 

Узнать, как качество воздуха в помещении влияет на здоровье человека:

  • Качество воздуха в помещении и наше здоровье
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Хорошее качество воздуха способствует повышению производительности

Мозг особенно чувствителен к нехватке кислорода. В невентилируемых помещениях повышается концентрация CO2, вследствие чего быстро снижается продуктивность.
 

Качество воздуха в помещении влияет на нашу результативность:

  • Хорошее качество воздуха способствует повышению производительности

Переход на IoT зданий с помощью инновационных продуктов

Возможности сетевого взаимодействия всегда были характерной особенностью нашей продукции. Сейчас и в будущем мы стремимся постоянно улучшать предлагаемую продукцию за счет правильных цифровых подключений.

Экосистема устройств IoT Belimo обеспечивает гибкость системной интеграции всех протоколов связи общей автоматизации здания с платформами IoT зданий. Подключив дополнительно систему контроля промышленного оборудования, здания можно легче оптимизировать, управлять и обслуживать. 

  • Новый подход к контролю промышленного оборудования зданий Building IoT (BIoT)

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)