Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Спроектировано для наилучшей производительности

Купить комнатные устройства управления
  1. Главная страница
  2. Важное

Датчики качества воздуха ОВиК для создания здорового и оптимального микроклимата в помещении

Наши датчики качества воздуха ОВиК предлагают проектировщикам точность измерений, а также эстетичный и неустаревающий дизайн, монтажникам — быстрый монтаж, системным интеграторам — простой ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, а пользователям помещения — комфортный и благоприятный микроклимат. С помощью сенсорного дисплея ePaper или без него эти датчики отслеживают и контролируют множество параметров, необходимых для обеспечения комфорта и безопасности в помещении, включая температуру, влажность и уровень CO2. Комнатные блоки управления с виртуальными дисплеями позволяют полностью и легко управлять ими, не беспокоясь о несанкционированном доступе.

Комнатные устройства управления с виртуальным дисплеем — полный доступ, не требуется защитный кожух

compare_roomsensor_230427

Комнатное устройство управления с виртуальным дисплеем — идеальное решение для аэропортов, других общественных зданий и учебных помещений. Для его работы не требуется дисплей, им можно управлять непосредственно через смартфон с помощью приложения Belimo Display App. Вход в систему защищается четырехзначным кодом — благодаря этому для защиты от несанкционированного доступа не требуется дополнительный кожух. Каковы преимущества по сравнению с дополнительным кожухом? Точное измерение без искажения результатов из-за защитного кожуха, не требуется ключ, простое управление для допущенных лиц, стильное и простое комнатное устройство управления, которое почти не заметно, а также быстрый и простой монтаж — и, следовательно, никаких дополнительных затрат.

  • Комнатные устройства управлдения с виртуальным дисплеем

Решение задач по проектированию

Проектирование комнатных датчиков, отвечающих многочисленным требованиям к точности, скорости и многофункциональности в любой точке земного шара — непростая задача. Это требует тщательного планирования при разработке устройства в целях устранения потенциальных внутренних источников погрешности, а также компенсации внешних колебаний. Один из примеров того, что мы добились успеха в создании высокопроизводительных и надежных комнатных датчиков, — это успешное решение конструкционных задач с целью обеспечения достоверных результатов измерения температуры. 

  • Разработка комнатных датчиков

Важность мониторинга уровня CO2 в школьных помещениях

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Мониторинг уровня CO2 в школьных помещениях очень важен для поддержания здоровой учебной среды. Высокая концентрация углекислого газа (CO2) может негативно влиять на состояние учащихся, нарушая когнитивные функции, снижая уровень энергии и общее самочувствие. Результаты многочисленных исследований показали, что уровень CO2 в помещении выше 1000 ppm приводит к снижению когнитивных способностей. Учащиеся могут столкнуться с трудностями при концентрации внимания, нарушением процесса принятия решений и ухудшением навыков решения проблем, все это может мешать успеваемости. Кроме того, высокая концентрация CO2 может усилить нарушения дыхательной функции, вызвать головную боль и вызвать переутомление.

Регулярный мониторинг CO2 в помещениях позволяет управляющим зданиями выявить неполадки вентиляции, что помогает им принимать грамотные меры по улучшению качества воздуха в учебных помещениях.

  • Мониторинг уровня углекислого газа в школах

Бесшовная интеграция и максимальная совместимость

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Комнатные датчики Belimo можно легко встроить в системы управления зданием посредством протоколов BACnet MS/TP, Modbus RTU или MP-Bus, что позволяет упростить процессы ввода в эксплуатацию и монтажа и сократить время на подключение. Датчики также оснащены дополнительным цифровым входом, позволяющим подключать и мониторить датчики и коммутаторы сторонних производителей (например, оконные сигнализации и датчики присутствия). Входные значения предаются посредством протоколов BACnet MS/TP, Modbus RTU или MP-Bus, что гарантирует бесшовную интеграцию и совместимость с различными системами управления зданием.

Простое введение в эксплуатацию

Приложение Belimo Assistant App обеспечивает прозрачность управления при использовании с комнатными датчиками Belimo, в которые встроена коммуникация ближнего поля (NFC). Приложение Belimo Assistant App позволяет со смартфона быстро и легко программировать, вводить в эксплуатацию и устранять неисправности даже при отсутствии электропитания. Кроме того, многочисленные диагностические параметры показывают, как устройство взаимодействует с системой во время эксплуатации. В случае необходимости проведения техобслуживания возможно быстрое составление анализа отказов.

Еще одно преимущество технологии NFC — быстрый ввод в эксплуатацию. Для ввода в эксплуатацию нового датчика качества воздуха ОВиК достаточно скопировать настройки из предварительно настроенного комнатного датчика и перенести их на новый датчик. Это значительно сокращает время на ввод в эксплуатацию.

  • Приложение для Android в Google Play

  • Магазин приложений Baidu
Купить комнатные устройства управления с виртуальным дисплеем

Все возможности компании Belimo

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Весь ассортимент наших комнатных блоков

  • Комфортный и здоровый воздух в помещении с помощью комнатных датчиков и комнатных устройств управления
Belimo_Room_sensor_840x890

Наш вклад в улучшение качества воздуха в помещении

  • Энергоэффективные решения ОВиК для обеспечения чистого воздуха в помещении
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Семь основных принципов для поддержания чистоты воздуха в помещении

  • Семь основных принципов Belimo для поддержания чистоты воздуха в помещении

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)