1. Главная страница
  2. Клапаны

Клапаны для питьевой воды

belimo_potable-main-new_rgb_960x530

Моторизованный шаровой кран с функцией открытия/закрытия для решений по регулированию потока питьевой воды

Клапаны для питьевой воды Belimo сочетают в себе сертифицированные 2-ходовые шаровые краны с компактными поворотными приводами, с функцией безопасности или без нее. Они поставляются в виде компактного устройства, не требующего техобслуживания, поэтому после установки вы можете рассчитывать на полную функциональность. Наши клапаны для питьевой воды сертифицированы по стандартам ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA и WRAS.

  • Flyer – Motorised potable water valves (pdf - 1,17 MB)

Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.

HVAC hydronic system

Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.

Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.

Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.

Зона
- Зональное регулирование по требованию.

Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Удобство пользования

ICON_proven_reliability

Надежность

ICON_installation-efficiency

Эффективность установки

ICON-zonetight-zero-Leakage

Отсутствие протечек

Сертифицирована по всей Европе и с заделом на будущее

belimo_potable-application-new_rgb_960x540px

При разработке новых клапанов для питьевой воды компания Belimo уделила особое внимание перспективности. Благодаря выбору современных материалов, эти новые клапаны для питьевой воды сертифицированы по стандарту DZR/CR (без коррозии цинковых сплавов). Поскольку всё больше стандартов затрагивают эту тему, с нашими клапанами вы будете на шаг впереди.

Номенклатура изделий

belimo_potable-new_rgb_300x170

DN 15...50

Kvs 28...179

Внутренняя резьба

  • Посмотреть продукты

Шаровой кран с функцией открыто/закрыто и улучшенными характеристиками

belimo_potable-1_rgb_300x170
  • Пригоден для температур питьевой воды 5…100°C
  • Используется для номинальных давлений до PN 40
  • Не требующий техобслуживания, долговечный и герметичный
  • Устойчив к загрязнениям и известковым отложениям
  • Перспективность благодаря современной материалам (стандарт DZR/CR)
  • С сертификатом для применения в установках питьевой воды

Энергосберегающая моторизация со стандартными поворотными приводами

belimo_potable-2_rgb_300x170
  • Компактный, мощный и надёжный
  • Простая и универсальная моторизация с использованием проверенных и испытанных стандартных приводов от Belimo
  • С функцией безопасности или без нее (пружинный возврат) или привод быстрого срабатывания
  • Отличное соотношение цены и качества


Моторизация клапанов DN15 теперь доступна также с компактными приводами серии CQ.

Изготовленные на заказ изделия

Customising a Belimo product

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы подключаем привод к клапану и предварительно монтируем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и мн. др. 

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
  • По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
Преимущества для клиентов

Инженер-проектировщик

consulting-engineer

Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. 

  • Герметичные шаровые краны с функцией открыто/закрыто обеспечивают надежную работу
  • Высокие значения скорости потока для изолированных устройств
  • 5-летняя гарантия

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. 

  • Герметичные шаровые краны с функцией открыто/закрыто обеспечивают надежную работу
  • Высокие значения скорости потока для изолированных устройств
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Специализированные центры оптовой продажи

wholesaler

Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. 

  • Простой выбор, установка и простое обслуживание
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Монтажники / инженерные службы

installer

Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. 

  • Простой выбор, установка и простое обслуживание
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Владельцы зданий

building-owner

Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. 

  • Простой выбор, установка и простое обслуживание
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. 

  • Не требующая техобслуживания, надежная комбинация «клапан-привод»
  • Широкомасштабная поддержка
  • Простой выбор, установка и простое обслуживание
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Приложение Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Плагин BIM для Autodesk Revit

autodesk

3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.

  • Посетить веб-сайт Autodesk

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)