Регулирующие шаровые краны

belimo_ccv-main_rgb_960x530

Надежность, проверенная миллионы раз

Компактные, термостойкие и герметичные 2- и 3-ходовые типы клапанов – оснащены энергоэффективными поворотными приводами. Проверенные на практике шаровые краны оснащены корректирующим диском Belimo и гарантируют равнопроцентную характеристику клапана.

  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 8,97 MB)

Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.

HVAC hydronic system

Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.

Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.

Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.

Зона
- Зональное регулирование по требованию.

Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Преимущества Belimo

ICON_proven_reliability

Надежность

ICON_installation-efficiency

Эффективность установки

ICON-zonetight-zero-Leakage

Отсутствие протечек

Высокореактивный контроль температуры

belimo_ccv-application_rgb_960x540

Регулирующие шаровые краны Belimo окажут незаменимую услугу там, где необходимо быстро и точно измерить температуру. Оснащенные быстродействующими приводами, они гарантируют максимальную эффективность и быстрое время отклика во всех контурах управления.

Номенклатура изделий

belimo_ccv-int_rgb_300x170

DN 15...50

2-ход. и 3-ход.
Kvs 0.09...58 м3/ч
внутренняя резьба, внешняя резьба, фланец

  • Посмотреть продукты
belimo_ccv-flange_rgb_300x170

DN 65...150

2-ход
Kvs 63...320 м3/ч
Фланец

  • Посмотреть продукты
belimo_ccv-ext_rgb_300x170

DN 10...20

Kvs 0.3...16 м3/ч
Внешняя резьба

  • Посмотреть продукты

Преимущества регулирующих шаровых кранов Belimo

CCV-8adv

1. Абсолютная герметичность уплотнений
- все в одном: регулирующий кран и изолирующий клапан
- отсутствие активации и потери энергии при нулевой нагрузке

2. Оптимальная характеристика потока
- все в одном: регулирующий кран и изолирующий клапан
- отсутствие активации и потери энергии при нулевой нагрузке

3. Отличные характеристики регулирования
- отличная стабильность управления, сниженная склонность к колебаниям
- максимально возможный комфорт

4. Не требуется удерживающий момент
- высокий коэффициент регулирования клапана
- превосходная управляемость в диапазоне открытия

5. Сниженный вес
- упрощенный выбор приводов
- размер привода не зависит от дифференциального давления
- недорогие и энергоэффективные приводы

6. Низкая высота установки
- меньше габариты, больше свободы в выборе конструкции

7. Меньше потребления энергии
- низкое потребление мощности
- более дешевый электромонтаж

8. Самоочищающаяся шарообразная конструкция
- не заедает, не требует техобслуживания, высокая безопасность эксплуатации

  • Brochure - 8 reasons to use a characterised control valve (pdf - 2,41 MB)

Изготовленные на заказ изделия

Customising a Belimo product

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы подключаем привод к клапану и предварительно монтируем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и мн. др. 

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
  • По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
Преимущества для клиентов

Генеральные подрядчики / инвесторы

investor

Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Преимущества регулирующих шаровых кранов:

  • Качество, проверенное в течение более 40 лет
  • более низкое потребление энергии в сравнении с обычными клапанами, что способствует сертификации по экологическому строительству (LEED)
  • герметичные регулирующие шаровые краны предотвращают протечку клапана и тем самым потери энергии
  • 5-летняя гарантия на всю продукцию Belimo

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer

Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Преимущества регулирующих шаровых кранов:

  • 0% протечки для повышения эффективности установки 
  • привод с пружинным возвратом и отказоустойчивые приводы открывают или закрывают клапан в случае отключения электроэнергии
  • герметичная изоляция до 16 бар для обеспечения надежной работы
  • значения kvs (специфический коэффициент расхода клапана) аналогичны значениям для седельных клапанов того же размера, которые не требуют дополнительного проектирования системы

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Преимущества регулирующих шаровых кранов:

  • простота выбора, монтажа и беспроблемное обслуживание
  • герметичная изоляция до 16 бар для обеспечения надежной работы 
  • сочетает в себе высокие изолирующие возможности шарового крана со специальным диском, который обеспечивает равнопроцентную характеристику потока в соответствии с требованиями спецификации
  • модели MF с возможностью выбора сигнала управления и обратной связи по месту эксплуатации, а также времени срабатывания соответствуют последовательностям операций и требованиям к контроллеру

Владельцы зданий

building-owner

Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Преимущества регулирующих шаровых кранов:

  • технология регулирующего шарового крана предотвращает засорение из-за мусора и обеспечивает поддержание потока в системах нагрева и охлаждения
  • герметичная изоляция до 14 бар для обеспечения надежной работы
  • равнопроцентная характеристика потока обеспечивает оптимальное управление катушкой 
  • технология бесщеточного двигателя постоянного тока обеспечивает точную и бесшумную работу для поддержания комфортных условий в здании

Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Преимущества регулирующих шаровых кранов:

  • 0% протечки для повышения эффективности установки и комфорта в здании
  • управление с равнопроцентной характеристикой клапана предотвращает колебания в контуре управления, увеличивая срок службы привода и клапана
  • технология регулирующего шарового крана предотвращает засорение из-за мусора и обеспечивает поддержание потока в системах нагрева и охлаждения
  • простой выбор, монтаж и обслуживание для проектов по улучшению или обновлению 
  • быстрая поставка и технологии онлайн
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2

Приложение Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Плагин BIM для Autodesk Revit

autodesk

3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.

  • Посетить веб-сайт Autodesk

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)