1. Главная страница
  2. Клапаны

Независимые от давления регулирующие шаровые краны

belimo_pi-main_rgb_960x530

Сильные решения

Независимые от давления регулирующие краны обеспечивают точное управление жидкостными системами. Это улучшает комфорт в помещении и позволяет значительно экономить электроэнергию. Автоматическая гидравлическая балансировка также гарантирована при любой нагрузке. Belimo предлагает ряд независимых от давления клапанов (PI) —от суперкомпактных клапанов PI PIQCV или PIFLV и EPIV, до Belimo Energy Valve™. Последние два типа клапанов обеспечивают точное измерение расхода. Производительность системы прошла оптимизацию, документацию и подтверждение.

  • Application brochure – Room and zone control (pdf - 4,85 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 8,97 MB)
  • 3-way mixing circuit with 2-way Energy Valve / EPIV (pdf - 1,28 MB)
  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use pressure-independent control valves (pdf - 4,27 MB)

Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.

HVAC hydronic system

Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.

Выработка электроэнергии
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.

Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.

Зона
- Зональное регулирование по требованию.

Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Мощность в компактном исполнении

ICON_dynamic_balancing

Гидравлическая балансировка

ICON_energy_monitoring

Экономия энергии

ICON-zonetight-zero-Leakage

Отсутствие протечек

Энергоэффективные клапаны для оптимальной производительности

belimo_pi-application_rgb_960x540px

Для обеспечения надлежащего потока в любой области применения каждый клапан может быть предварительно настроен на заводе и адаптирован по месту эксплуатации. Дополнительная балансировка при этом не требуется. Система работает безупречно с момента запуска. Независимые от давления клапаны используются для энергоэффективного управления потоком через вентиляционные установки, змеевики систем нагрева и охлаждения, фанкойлы, вентиляторы, змеевики остаточного тепловыделения с переменным объёмом воздуха и системы отопления тёплым полом.

  • Видеоролик — мультифункциональный Belimo Energy Valve™
  • Видеоролик - независимый от давления быстродействующий компактный зональный клапан (PIQCV)
  • Видеоролик - независимый от давления клапан ограничения потока(PIFLV)

Номенклатура изделий

belimo_piqcv_rgb_300x170

PIQCV: независимый от давления быстродействующий компактный клапан

DN 15...25

Внутренняя резьба

  • Flyer – Pressure Independent Zone Valve PIQCV (pdf - 1,37 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_piflv_rgb_300x170

PIFLV: независимый от давления клапан ограничения потока

DN 15...25

Внутренняя резьба

  • Flyer - Pressure-independent flow limiter valve PIFLV (pdf - 1,38 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_ep_rgb_300x170

2-ход. EPIV: электронный регулирующий кран независимый от давления

DN 15...50

Внутренняя резьба

  • Flyer – Electronic pressure-independent characterised control valve EPIV - DN 15...50 (pdf - 1,5 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_ep-f_rgb_300x170

2-ход. EPIV: электронный регулирующий кран независимый от давления

DN 65...150

Фланец

  • Flyer - Electronic pressure-independent valve EPIV - DN 65...150 (pdf - 1,31 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_ep6_rgb_300x170

6-ход. EPIV: электронный регулирующий кран независимый от давления

DN 15...20

Внутренняя резьба

  • Brochure – 8 reasons for using 6-way valves (pdf - 3,36 MB)
  • Poster – Electronic pressure-independent 6-way zone valve EPIV (pdf - 1,05 MB)
  • Flyer – Pressure-independent 6-way zone valve (pdf - 1,29 MB)
  • Flyer – The tried and tested, versatile 6-way zone valve (pdf - 1,68 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

2-ходовой Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Внутренняя резьба

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_energy-valve-flange_rgb_300x170

2-ходовой Belimo Energy Valve™

DN 65...150

Фланец

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_3-way-energy-valve-4_rgb_300x170

3-ходовой Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Внутренняя резьба

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Посмотреть продукты

Современная гидроника с постоянным потоком

EV_hoch

Для обеспечения высокой общей энергоэффективности зданий все большее значение приобретают энергооптимизированные системы нагрева и охлаждения.

Всегда правильный объем воды
Идеальный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого объема воды даже при изменении перепада давления и при работе с частичной нагрузкой. 
 
Экономия времени при планировании
Сокращение усилий по проектированию и экономия времени благодаря простой конструкции клапана.

Меньше работ по установке
Снижение затрат и экономия времени благодаря комплексному решению. Нет необходимости в сложной гидравлической балансировке.

Энергоэффективность
Регулирующий шаровой кран с характеристиками герметичного закрытия предотвращает внутреннюю протечку в закрытом состоянии и, таким образом, отходы при нулевой нагрузке. 

Удобные
Легко установить максимальный поток.

Надёжность
Эффект самоочистки предотвращает заклинивание управляющего элемента и обеспечивает надежную активацию мощности охлаждения или нагрева.

8 причин использовать независимые от давления регулирующие клапаны

pi-valves-8adv

1. Простой подбор клапанов

2. Сокращение объема монтажных работ

3. Удобный ввод в эксплуатацию

4. Автоматическая гидравлическая балансировка

5. Всегда правильное количество воды

6. Бесперебойная работа

7. Мгновенное повышение эффективности

8. Широкие возможности управления

  • Brochure – 8 reasons to use pressure-independent control valves (pdf - 4,27 MB)

8 причин использовать 6-ходовые клапаны

6-way-8adv

1. Единое устройство на все случаи

2. Прозрачное и независимое от давления управление

3. Простое и быстрое введение в эксплуатацию

4. Надежность, точность и отсутствие конденсата

5. Простая, рассчитанная на будущее интеграция

6. Меньше потребления энергии

7. Отличные характеристики регулирования с минимальными усилиями

8. Герметичность, обеспечивающая максимальную безопасность оборудования

  • Brochure – 8 reasons for using 6-way valves (pdf - 3,36 MB)
  • Poster – Electronic pressure-independent 6-way zone valve EPIV (pdf - 1,05 MB)

Изготовленные на заказ изделия

Customising a Belimo product

Выполненные на заказ изделия. Минимум хлопот, максимум пользы.

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают предварительно собранные узлы. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы смонтируем привод на клапан и предварительно соберем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и многого другого. 

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
  • По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
  • Истории успеха
  • Награды
Преимущества для клиентов

Генеральные подрядчики / инвесторы

investor

Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Преимущества независимых от давления регулирующих шаровых кранов Belimo:

  • Качество, проверенное в течение более 40 лет
  • энергосбережение благодаря автоматической и постоянной гидравлической балансировке
  • высокий уровень комфорта в помещениях, а, следовательно, удовлетворенные пользователи здания
  • простая адаптация к изменениям в производительности, что также гарантирует легкую перестройку здания в перспективе

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer

Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Преимущества независимых от давления регулирующих шаровых кранов Belimo:

  • простая конструкция клапана упрощает проектирование и экономит время
  • Автоматическая гидравлическая балансировка при любой нагрузке
  • Возможна простая адаптация к изменениям мощности
  • специально согласованные плановые пособия и документы поддерживают повседневную работу

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Преимущества независимых от давления регулирующих шаровых кранов Belimo:

  • простота выбора, установки и беспроблемное обслуживание
  • сборка с поворотными приводами обеспечивает простоту монтажа и установки на месте, экономя ваше время
  • Управление через BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus или аналоговый сигнал в зависимости от привода
  • оптимизация энергопотребления за счет прозрачности данных (электронный регулирующий кран независимый от давления)

Монтажники / инженерные службы

installer

Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка клиентов позволят вам уложиться в сжатые сроки. Преимущества независимых от давления регулирующих шаровых кранов Belimo:

  • снижение затрат и экономия времени по принципу «все в одном»
  • нет необходимости в сложной гидравлической балансировке
  • простая установка в ограниченном пространстве
  • быстрая доставка с обширной поддержкой

Владельцы зданий

building-owner

Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Преимущества независимых от давления регулирующих шаровых кранов Belimo:

  • энергосбережение благодаря автоматической и постоянной гидравлической балансировке
  • Повышенный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого количества воды даже при перепадах давления и при работе с частичной нагрузкой
  • простая адаптация к изменениям в производительности, что также гарантирует легкую перестройку здания
  • Безопасность системы гарантирована опциональной защитой от сбоев
  • точное и воспроизводимое измерение расхода (электронный регулирующий кран независимый от давления)

Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Преимущества независимых от давления регулирующих шаровых кранов Belimo:

  • поток регулируется и всегда идеально сбалансирован
  • Снижение эксплуатационных расходов на насосы и чиллеры / бойлеры за счет повышения эффективности системы охлаждения
  • энергосбережение благодаря автоматической и постоянной гидравлической балансировке
  • Повышенный комфорт в помещении за счет обеспечения
  • необходимого количества воды даже при перепадах давления и при работе с частичной нагрузкой
  • точное и воспроизводимое измерение расхода (электронный регулирующий кран независимый от давления)
  • отсутствие нежелательной выходной мощности благодаря герметичным клапанам
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.

Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.

Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (настольная версия)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Расширение BIM для Autodesk Revit

autodesk

Трехмерные модели данных с технической информацией из Autodesk Revit через расширение BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Расширение BIM можно установить, только если на компьютере имеется программное обеспечение Autodesk Revit.

  • Посетить страницу Autodesk
Истории успеха
belimo_energy-valve_sensors-motta-lenzerheide_ch_picture_rgb

Ленцерхайде, ШвейцарияМотта Хютте

  • Подробнее
belimo_energy-valve_scharmoin-lenzerheide_ch_picture_rgb

Ленцерхайде, ШвейцарияРесторан Scharmoin Mountain

  • Подробнее
PIC_RP_EPIV_Galliker_Dagmarsellen_CH_Neu

Дагмерзеллен, ШвейцарияGalliker Transport AG

  • Подробнее
PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

Дубай, ОАЭГостиница Марриотт Аль-Джадаф

  • Подробнее
PIC_RF_div-Zonenventile_LDR-Medical_FR

Труа (Франция)Компания LDR Médical

  • Подробнее
PIC_RF_EPIV_Happyland-Klosterneuburg_AT

Клостернойбург, АвстрияСпортивно-развлекательный комплекс Happyland

  • Подробнее
PIC_RF_EPIV_Tullner-Sport-und-Familienbad_AT

Тульн, АвстрияСпортивно-оздоровительный комплекс DonauSplash

  • Подробнее
PIC_RF_EV-6-Way_Cardio-Hospital_MK

Скопье, МакедонияКлиника Зана Митрева

  • Learn More
PIC_RF_QCV_GENO-Haus-Stuttgart_DE

Штутгарт, ГерманияОфисный комплекс GENO-Haus

  • Подробнее
Награды

Награды и поощрения

MKT-IMG_awards

Клапан Belimo Energy Valve™ получил множество наград в области технологических инноваций за решение синдрома «перепада температур в меньшую сторону» и за создание прозрачности в визуализации производительности продукта и системы на уровне полевого устройства в процессе эксплуатации системы. Клапану Belimo Energy Valve™ нет аналогов на рынке.

  • Награды и поощрения

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)