BELIMO_Magnolia-Stage-Teaser_JR-Post-Event_1920x350

Революционные
дисковые поворотные затворы

  1. Главная страница
  2. Клапаны

дисковые поворотные затворы

Самый интеллектуальный на рынке привод дискового поворотного затвора

Наши дисковые поворотные затворы с приводами, отвечающие всем требованиям, специально разработаны для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Они доступны в самых разных вариантах, в том числе в виде 2-ходовых регулирующих и открывающих/закрывающих затворов номинальным диаметром от DN 25 до DN 700, а также в виде 3-ходовых регулирующих и переключающих затворов номинальным диаметром от DN 100 до DN 300.

 

Номенклатура изделий

2-way butterfly valve

Запорные дисковые поворотные затворы

DN 25...700

Kvmax 50...42 800  

С проушинами и выступами 

  • Купить запорные дисковые поворотные затворы
3-way butterfly valve

Переключающие дисковые поворотные затворы

DN 150...300

Kvmax 1 100...4 700  

С выступами

  • Купить переключающие дисковые поворотные затворы
2-way butterfly valve

2-ход. дисковые поворотные затворы

DN 25...700

Kvs 24...11 760

С проушинами и выступами 

  • Купить 2-ходовые дисковые поворотные затворы
3-way butterfly valve

3-ход. дисковые поворотные затворы

DN 150...300

Kvs 400...1 700  

С выступами

  • Купить 3-ходовые дисковые поворотные затворы

Революционные дисковые поворотные затворы номинальным диаметром от DN 100 до DN 150

Неэффективное применение затворов устаревшей конструкции с высоким потреблением энергии, неудобством и чрезмерно высокими расходами — все это теперь позади. Мы совершили революцию в отрасли, поэтому теперь вы без труда можете найти подходящее решение для модернизации, благодаря которому все упомянутые проблемы останутся в прошлом. Наши новые дисковые поворотные затворы номинальным диаметром от DN 100 до DN 150 помогут вам решить все сложные задачи. Присоединяйтесь к нам на пути к созданию устойчивых и экономичных решений ОВиК.

Узнайте больше о наших новых дисковых поворотных затворах на мероприятии, посвященном запуску нашей продукции: 
 

Смотреть полный ассортимент моторизованных дисковых поворотных затворов диаметром от DN 25 до DN 700

Основные преимущества дисковых поворотных затворов Belimo

Belimo control butterfly valve

Дисковые поворотные затворы Belimo — это интеллектуальное, энергоэффективное и надежное решение для высокопоточных систем ОВиК. Они идеально подходят для систем отопления, чиллеров, охлаждающих колонн, систем переключения, систем регулирования в масштабных вентиляционных установках, а также байпасных систем. Преимущества нового изделия:

  • Интеллектуальный привод JR и PR для бесперебойной, эффективной и высокоточной работы поворотных дисковых затворов
  • Герметичное перекрытие прохода в системах ОВиК для энергосбережения и сокращения финансовых расходов
  • Простая установка, несложное введение в эксплуатацию, а также техническое обслуживание благодаря приложению Assistant
  • Доступ к возможностям диагностики через приложение
  • Простая адаптация рабочих параметров, таких как линейная и равнопроцентная характеристика регулирования, а также других широко используемых протоколов шин BACnet MS/TP, протокола Modbus RTU и Belimo MP-Bus
  • Возможно подсоединение датчиков температуры для создания оптимизированной системы
  • Высокое качество, гибкость в применении, надежность, и долговечность
  • Brochure – Butterfly valves from Belimo (pdf - 3,56 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use butterfly valves (pdf - 2,55 MB)
  • Видеоролик — Инструкция: подключение приводов JR для IP66/67 и NEMA4X
  • Видеоролик — Приводы JR: внедрение чипа M600
  • Видеоролик: Дисковые поворотные затворы для управляющих приложений

Первостепенное значение в критически важных и высокопоточных системах имеют эффективность и стопроцентная надежность.

Application of Belimo motorised butterfly valves
  • Application brochure – Chillers and cooling towers (pdf - 5,26 MB)
  • Application brochure – Heat Generation (pdf - 6,14 MB)

Приемлемо только самое лучшее

  • Вместе с нашим новым приводом JR для затворов номинальным диаметром от DN 100 до DN 150 мы также представляем инновационный и уникальный высокоэффективный микрочип M600 для приводов в системах ОВиК. Он предлагает новые функции и выводит работу дисковых поворотных затворов Belimo на новый уровень.
  • Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию, используя результаты последних исследований, приобретенный опыт наших инженеров и отзывы наших клиентов. В основе нашей гарантии качества лежат инновации, благодаря которым мы создаем изделия, превосходящие ожидания наших клиентов. И наши новые дисковые поворотные затворы номинальным диаметром от DN 100 до DN 150 — не исключение.
  • Они изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих долговечность и надежность в эксплуатации. Мы испытали изделия на прочность как в реальных условиях, так и в наших лабораториях, проведя более 1 миллиона испытательных циклов. Изделия также были успешно проверены на защищенность, надежность и водостойкость. Кроме того, они прошли все соответствующие сертификационные испытания, проводимые сторонними компаниями. На нашу продукцию предоставляется 5-летняя гарантия.

Обзор ассортимента наших новых дисковых поворотных затворов

  • С выпуском новых дисковых поворотных затворов наш успешный ассортимент изделий с приводом PR теперь дополнен новым модельным рядом — JR. Это дополнение позволяет нам охватить широкий спектр современных систем, где требуется номинальный диаметр от DN 100 до DN 300. И это еще не предел!
  • Непременно ознакомьтесь также с нашим полным ассортиментом дисковых поворотных затворов — от малых вариантов с DN 25 до крупных с DN 700.
Product range of Belimo control butterfly valves

Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий

HVAC hydronic system

Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.

Выработка электроэнергии
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.

Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.

Зона
- Зональное регулирование по требованию.

Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

8 причин для использования дисковых поворотных затворов Belimo

Installed Belimo butterfly valves

1. Гибкие возможности применения

2. Абсолютная герметичность уплотнений

3. Энергоэффективная конструкция

4. Малый вес и низкая высота установки

5. Прозрачная коммуникация

6. Беспроблемная интеграция датчиков

7. Высокая безопасность эксплуатации

8. Пригодны для надежных задач управления

  • Brochure – 8 reasons to use butterfly valves (pdf - 2,55 MB)
  • Видеоролик: Дисковые поворотные затворы для управляющих приложений
  • Видео - Повод 1
  • Видео - Повод 2, 3, 4
  • Видео - Повод 5, 6
  • Видео - Повод 7
  • Видео - Повод 8

Изготовленные на заказ изделия

Customising a Belimo product

Выполненные на заказ изделия. Минимум хлопот, максимум пользы.

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы смонтируем привод на клапан и предварительно соберем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и многого другого. 

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
  • По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК в соответствии с вашими спецификациями.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее об изготовленных на заказ продуктах ОВиК

Belimo Assistant 2

Using the Belimo Assistant App for the Belimo butterfly valve

При помощи Belimo Assistant 2 2-ходовые или 3-ходовые дисковые поворотные затворы, а также 3-ходовые переключающие дисковые поворотные затворы можно параметризовать через технологию коммуникации ближнего поля (NFC). NFC работает без питания и обеспечивает простой ввод в эксплуатацию, параметризацию и техобслуживание непосредственно со смартфона.

  • Инструкция: Введение в эксплуатацию 2-ходового запорного дискового поворотного затвора
  • Инструкция: Введение в эксплуатацию 2-ходового регулирующего дискового поворотного затвора с равнопроцентной характеристикой
  • Инструкция: Введение в эксплуатацию 2-ходового регулирующего дискового поворотного затвора с линейной характеристикой
  • Инструкция: Введение в эксплуатацию 3-ходового регулирующего дискового поворотного затвора
  • Инструкция: Введение в эксплуатацию 3-ходового переключающего дискового поворотного затвора
  • Google Play
  • App Store

Решение Belimo RetroFIT+ для дисковых поворотных затворов сторонних производителей

Belimo actuators on third-party butterfly valves

Belimo производит универсальные приводы для существующих установок. С помощью простых переходников приводы легко устанавливаются на существующие дисковые затворы разных производителей.

Приводы от Belimo
Будь то стандартные приводы для открывающих/закрывающих или 3-позиционных затворов, приводы BACnet для плавного регулирования, приводы для шинных систем или отказоустойчивые приводы — все они производятся компанией Belimo в качестве универсального решения для модернизации.

Соединение RetroFIT+
Адаптер для соединения дисковых поворотных затворов сторонних производителей с приводами JR или PR от Belimo: ZPR05...ZPR15.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
  • Истории успеха
Преимущества для клиентов

Дополнительные преимущества для вас, как для клиента Belimo.

Инновационные дисковые поворотные затворы, разработанные компанией Belimo для выполнения таких задач, как открытие/закрытие прохода, а также регулирование и переключение потока, как никогда упрощают жизнь наших клиентов.

 

Генеральные подрядчики / инвесторы

investor
  • Быстрая амортизация благодаря низким финансовым вложениям
  • Более низкое потребление энергии
  • Надежные регулирующие и открывающие/закрывающие затворы с гарантией сроком на 5 лет

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer
  • Гибкие варианты эксплуатации дисковых поворотных затворов: открытие/закрытие прохода, регулирование и переключение потока
  • Точная конструкция благодаря переменным значениям Kvs регулирующих дисковых поворотных затворов Belimo
  • Возможность выбора между равнопроцентной и линейной характеристикой, настраиваемой с помощью Belimo Assistant App
  • Свободный выбор управляющего сигнала (BACnet, Modbus, MP-Bus или аналоговый сигнал), регулируемое время срабатывания, функция безопасности и универсальное электропитание от 24 В до 240 В
  • Гибкое проектирование благодаря компактной и легкой конструкции
  • Более низкое потребление энергии

Системные интеграторы

system-integrator
  • Диагностика и доступ к рабочим параметрам с помощью BACnet или Modbus
  • Простая интеграция измерения температуры благодаря двум встроенным измерительным входам для активных или пассивных датчиков температуры
  • Свободный выбор управляющего сигнала (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus или аналоговый сигнал), регулируемое время срабатывания, функция безопасности и универсальное электропитание от 24 В до 240 В
  • Быстрый доступ к легко приводимым в действие терминалам для электроподключения
  • Простое и быстрое введение в эксплуатацию, конфигурирование и проведение диагностики с помощью Belimo Assistant App через NFC, даже в обесточенном состоянии
  • Интуитивно понятное введение в эксплуатацию с помощью Belimo Assistant App

Специализированные центры оптовой продажи

wholesaler
  • Дисковые поворотные затворы доступны в качестве регулирующих, открывающих/закрывающих или переключающих вариантов
  • Гибкая эксплуатация благодаря свободному выбору управляющего сигнала (BACnet, Modbus, MP-Bus или аналоговый сигнал), регулируемому времени срабатывания, функции безопасности и универсальному электропитанию от 24 В до 240 В
  • Надежные регулирующие и открывающие/закрывающие затворы с гарантией сроком на 5 лет

Монтажники / заводские инженеры

installer
  • Удобная эксплуатация благодаря компактной и легкой конструкции
  • Быстрый монтаж благодаря продуманному сочетанию затвора и привода — с использованием всего нескольких винтов и практичной рукоятки на приводе
  • Простое определение положения по хорошо видимому индикатору положения

Владельцы зданий

building-owner
  • Более низкое потребление энергии
  • 0 % протечки при запирающем давлении до 14 бар (величина протечки A, герметично)
  • надежная работа в течение всего срока службы клапана
  • Возможна простая адаптация к изменению мощности или расширению системы

Операторы, менеджеры объектов

facility-manager
  • Простое определение положения по хорошо видимому индикатору положения
  • Простая диагностика и адаптация параметров с помощью Belimo Assistant App
  • Простая интеграция измерения температуры благодаря двум встроенным измерительным входам для активных или пассивных датчиков температуры
  • Надежные регулирующие и открывающие/закрывающие затворы с гарантией сроком на 5 лет
  • Не требуется
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.

Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.

Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (настольная версия)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Расширение BIM для Autodesk Revit

autodesk

Трехмерные модели данных с технической информацией из Autodesk Revit через расширение BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Расширение BIM можно установить, только если на компьютере имеется программное обеспечение Autodesk Revit.

  • Посетить страницу Autodesk
Истории успеха
swissco

Сиссельн, ШвейцарияSwissCo Services AG

  • Подробнее
kuhn_champignon

Фулль-Ройенталь, ШвейцарияKuhn Champignon AG

  • Подробнее
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Унгерхаузен, ГерманияMüller Produktions GmbH

  • Подробнее

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)