Зональные клапаны Belimo ZoneTight™

belimo_zone-main_rgb_960x530

Эффективность во всех отношениях

Клапаны Belimo ZoneTight™ разработаны для обеспечения максимальной эффективности в ограниченном пространстве и устанавливают новые стандарты производительности для применения как в зонах, зависящих от давления, так и в зонах, не зависящих от давления.

Клапаны-приводы QCV, PIQCV (независимый от давления быстродействующий компактный клапан) и PIFLV (независимый от давления клапан ограничения потока), если их комбинировать, потребляют на 95% меньше электроэнергии, чем обычные зональные клапаны. Эффектный монтаж без использования инструментов (привод с клапаном) упрощает ввод в эксплуатацию и снижает трудозатраты.

Регулирующие краны Belimo ZoneTight™ обеспечивают постоянное и точное управление жидкостными системами.

  • Видеоролик - Термостатические клапаны в сравнении с электромеханическими поворотными приводами
  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)
  • Flyer – Compact zone valve QCV (pdf - 1,5 MB)
  • Application brochure – Room and zone control (pdf - 4,85 MB)

Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.

HVAC hydronic system

Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.

Выработка электроэнергии
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.

Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.

Зона
- Зональное регулирование по требованию.

Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Больше, чем обычный зональный клапан

ICON_zonetight-compact-size

Компактный размер

ICON_Low-Power-Consumption

Низкое потребление мощности

ICON-zonetight-zero-Leakage

Отсутствие протечек

Суперкомпактный и универсальный

belimo_pi-application_rgb_960x540px

Герметичный регулирующий шаровой кран предотвращает внутреннюю протечку в закрытом состоянии и, тем самым, нежелательное энергопотребление при нулевой нагрузке. Эффект самоочистки предотвращает прилипание. Активация мощности охлаждения или нагрева происходит надежно и только в случае необходимости.

Регулирующий шаровой кран ZoneTight™ гарантирует равнопроцентные характеристики потока. Достигаемая таким образом стабильность управления надежно снижает склонность системы охлаждения или нагрева к колебаниям. Это гарантирует достижение оптимального комфорта при минимально возможном энергопотреблении. Имеется функция управления точкой росы для раннего обнаружения конденсата.

  • Application brochure – Room and zone control (pdf - 4,85 MB)
  • Notes for project planning – Belimo ZoneTight™ (QCV) (pdf - 1,43 MB)
  • Notes for project planning – 6-way characterised control valves (pdf - 1,11 MB)
  • Видеоролик - Почему стоит выбрать быстродействующий компактный клапан Belimo (QCV)?
  • Видеоролик — Шаровой кран и клапан с коротким ходом
  • Видеоролик — Установка коэффициента пропускной способности

Номенклатура изделий

belimo_qcv_rgb_300x170

2-ход. быстродействующий клапан QCV

DN 15...20

До Kvs 8 м3/ч

Внутренняя и внешняя резьба

  • Flyer – Compact zone valve QCV (pdf - 1,5 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_qcv-3-way_rgb_300x170

3-ход. быстродействующий клапан QCV

DN 15...20

До Kvs 4 м3/ч

Внутренняя и внешняя резьба

  • Flyer – Compact zone valve QCV (pdf - 1,5 MB)
  • Посмотреть продукты
belimo_piflv-cq_rgb_300x170

PIFLV: независимый от давления клапан ограничения потока

DN 15...25

До Vном. 3600 л/ч

Внутренняя резьба

  • Flyer - Pressure-independent flow limiter valve PIFLV (pdf - 1,38 MB)
  • Видеоролик - Почему стоит выбрать независимый от давления клапан ограничения потока (PIFLV)?
  • Посмотреть продукты
belimo_piqcv-cq_rgb_300x170

PIQCV: независимый от давления быстродействующий компактный клапан

DN 15...20

До Vном.980 л/ч

Внутренняя резьба

  • Flyer – Pressure Independent Zone Valve PIQCV (pdf - 1,37 MB)
  • Видеоролик - независимый от давления быстродействующий компактный зональный клапан (PIQCV)
  • Посмотреть продукты
belimo_piqcv-ports_rgb_300x170

Независимый от давления быстродействующий компактный клапан PIQCV с измерительными портами (порты P/T)

DN 15...25

До Vном. 2100 л/ч

Внутренняя резьба

  • Flyer – Pressure Independent Zone Valve PIQCV (pdf - 1,37 MB)
  • Видеоролик - независимый от давления быстродействующий компактный зональный клапан (PIQCV)
  • Посмотреть продукты
belimo_6-way_rgb_300x170

6-ход. зональный клапан

DN 15...25

До Kvs 1.8 м3/ч

Внутренняя резьба

  • Brochure – 8 reasons for using 6-way valves (pdf - 3,36 MB)
  • Flyer – The tried and tested, versatile 6-way zone valve (pdf - 1,68 MB)
  • Посмотреть продукты

8 причин для использования 6-ходовых клапанов

6-way-8adv

1. Единое устройство на все случаи
- Компактная конструкция
- Меньший вес
- Снижение трудозатрат при установке
- Меньше затрат на установку

2. Прозрачное и независимое от давления управление
- Отсутствие ручной гидравлической балансировки системы отопления и охлаждения, быстрая настройка
- Обеспечение необходимого объема воды даже при изменении перепада давления и при работе с частичной нагрузкой

3. Простое и быстрое введение в эксплуатацию
- Приложение Belimo Assistant App обеспечивает простое введение в эксплуатацию и техническое обслуживание
- 6-ходовой зональный клапан EPIV позволяет до установки выполнить параметризацию с помощью смартфона в обесточенном состоянии

4. Надежность, точность и отсутствие конденсата
- Исключение возможности ошибок при установке, вызванных неправильным подбором клапанов
- Предотвращение одновременного включения охлаждения и нагрева
- Точное, грязестойкое управление потоком

5. Простая, рассчитанная на будущее интеграция
- Интеграция посредством MP-Bus от Belimo, BACnet MS/TP, Modbus или традиционным способом
- Обеспечивается оптимальная работа насоса
- Энергоэффективная работа системы на протяжении всего срока службы

6. Меньше потребления энергии
- Для поддержания установленного положения клапана не требуется удерживающий момент
- Запатентованная система управления приводом обеспечивает динамическое обнаружение удерживающего усилия
- Годовое потребление энергии приводом может быть сокращено до 57 %

7. Отличные характеристики регулирования с минимальными усилиями
- Только одно электрическое подключение и один измеряемый параметр
- Необходимая скорость потока поддерживается автоматически
- В режиме регулирования расхода управление не зависит от давления
- Процесс установки и источники ошибок сведены к минимуму

8. Герметичность, обеспечивающая максимальную безопасность оборудования
- Герметичность — отсутствие утечки в закрытом положении
- 6-ходовые регулирующие шаровые краны имеют встроенную функцию снижения давления
- Засорение частицами грязи исключено

  • Brochure – 8 reasons for using 6-way valves (pdf - 3,36 MB)

Преимущества регулирующих шаровых кранов Belimo

CCV-8adv

1. Абсолютная герметичность уплотнений
- все в одном: регулирующий кран и изолирующий клапан
- отсутствие активации и потери энергии при нулевой нагрузке

2. Оптимальная характеристика потока
- отличная стабильность управления, сниженная склонность к колебаниям
- максимально возможный комфорт

3. Отличные характеристики регулирования
- высокий коэффициент регулирования клапана
- превосходная управляемость в диапазоне открытия

4. Не требуется удерживающий момент
- упрощенный выбор приводов
- размер привода не зависит от дифференциального давления
- недорогие и энергоэффективные приводы

5. Сниженный вес
- простая транспортировка материалов к месту установки и на месте установки
- быстрая установка
- меньше затрат на установку

6. Низкая высота установки
- меньше габариты, больше свободы в выборе конструкции
- несложное планирование и простая установка

7. Меньше потребления энергии
- низкое потребление энергии экономит энергозатраты
- более дешевый электромонтаж

8. Самоочищающаяся шарообразная конструкция
- не заклинивает, не требует техобслуживания, высокая безопасность эксплуатации

  • Brochure - 8 reasons to use a characterised control valve (pdf - 2,41 MB)

Изготовленные на заказ изделия

Customising a Belimo product

Выполненные на заказ изделия. Минимум хлопот, максимум пользы.

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают предварительно собранные узлы. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы смонтируем привод на клапан и предварительно соберем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и многого другого. 

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
  • По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
  • Истории успеха
  • Награды
Преимущества для клиентов

Генеральные подрядчики / инвесторы

investor

Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Преимущества зональных клапанов Belimo:

  • Качество, проверенное в течение более 40 лет
  • потребление энергии на 95% меньше, чем у обычных зональных клапанов, что способствует сертификации по экологическому строительству (LEED)
  • герметичные регулирующие шаровые краны предотвращают протечку клапана и тем самым потери энергии
  • высокий уровень комфорта в помещениях, а, следовательно, удовлетворенные пользователи здания
  • 5-летняя гарантия на всю продукцию Belimo

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer

Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Преимущества зональных клапанов Belimo:

  • герметичное закрытие с потреблением энергии на 95% меньше, чем у обычных зональных клапанов, что способствует сертификации по экологическому строительству (LEED)
  • независимый от давления клапан действует как балансировочный клапан и регулирующий клапан в одном блоке, снижая затраты на монтаж и балансировку
  • самый маленький габарит на рынке клапанов, независимых от давления
  • специально согласованные плановые пособия и документы поддерживают повседневную работу

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Преимущества независимых от давления регулирующих шаровых кранов Belimo:

  • простота выбора, установки и беспроблемное обслуживание
  • сборка с поворотными приводами обеспечивает простоту монтажа и установки на месте, экономя ваше время
  • Управление через BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus или аналоговый сигнал в зависимости от привода

Монтажники / инженерные службы

installer

Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка клиентов позволят вам уложиться в сжатые сроки. Преимущества зональных клапанов Belimo:

  • компактная конструкция для легкого монтажа в ограниченном пространстве
  • значения кvs или Vном. можно устанавливать на месте эксплуатации, чтобы соответствовать проектным требованиям и снизить товарно-материальные активы
  • возможность использования в качестве балансировочного клапана и регулирующего крана в одном устройстве (PIQCV), что снижает затраты на установку и балансировку
  • быстрая доставка с обширной поддержкой

Владельцы зданий

building-owner

Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Преимущества зональных клапанов Belimo:

  • нулевая протечка и высокое давление изоляции устраняют потери энергии и улучшают производительность системы
  • снижает эксплуатационные расходы, потребляя на 95% меньше тока, чем обычные зональные клапаны
  • простая адаптация к изменениям в производительности, что также гарантирует легкую перестройку здания
  • Безопасность системы гарантирована опциональной защитой от сбоев

Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Преимущества зональных клапанов Belimo:

  • технология не требующего техобслуживания, самоочищающегося шарового крана обеспечивает превосходную защиту от грязи и засорения
  • потребление энергии на 95% меньше, чем у обычных зональных клапанов
  • скорость потока (Kvs, Vмакс.) можно настраивать на месте эксплуатации, чтобы помогает снизить товарно-материальные активы
  • Максимальный комфорт при минимальных эксплуатационных расходах на протяжении всего срока службы
  • отсутствие нежелательной выходной мощности благодаря герметичным клапанам
  • быстрая доставка с обширной поддержкой
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства.
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.

Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.

Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (настольная версия)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Расширение BIM для Autodesk Revit

autodesk

Трехмерные модели данных с технической информацией из Autodesk Revit через расширение BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Расширение BIM можно установить, только если на компьютере имеется программное обеспечение Autodesk Revit.

  • Посетить страницу Autodesk
Истории успеха
PIC_RF_EV-6-Way_Cardio-Hospital_MK

Скопье, МакедонияКлиника Зана Митрева

  • Learn More
PIC_RF_6-Weg-RKH_Belgrad-Crowne-Plaza_RS

Белград, СербияГостиница Crowne Plaza

  • Learn More
PIC_RF_6-Weg_Tour-Eqho-Descartes_FR

Париж, ФранцияНебоскрёб Tour Eqho

  • Learn More
PIC_RF_div-Zonenventile_LDR-Medical_FR

Труа (Франция)Компания LDR Médical

  • Learn More
PIC_RF_QCV_GENO-Haus-Stuttgart_DE

Штутгарт, ГерманияОфисный комплекс GENO-Haus

  • Learn More
Награды

Награды и поощрения

MKT-IMG_awards

Клапан Belimo Energy Valve™ получил множество наград в области технологических инноваций за решение синдрома «перепада температур в меньшую сторону» и за создание прозрачности в визуализации производительности продукта и системы на уровне полевого устройства в процессе эксплуатации системы. Клапану Belimo Energy Valve™ нет аналогов на рынке.

  • Награды и поощрения

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)