GR230A-R
Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07
GR24A-MP-R
Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
GR24A-R
Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07
HT230-3
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, IP40
HT230-3-S
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, 1x SPDT, IP40
HT230-3-T
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, IP40, Terminali
HT24-3
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, IP40
HT24-3-S
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, 1x SPDT, IP40
HT24-3-T
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, IP40, Terminali
HT24-SR
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40
HT24-SR-T
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Terminali
HTC230-3
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 230 V, 3-punti, 70 s, IP40
HTC24-3
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 24 V, 3-punti, 70 s, IP40
HTC24-SR
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40
HTD230-3
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, IP40
HTD24-3
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, IP40
HTD24-SR
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40
HTL230-3-T
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 280 s, IP40, Terminali
HTL24-3-T
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 280 s, IP40, Terminali
HTY24-SR
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40
Dati di progetto: Dati di progetto