HTY24-SR
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40
- Prezzo di listino
- CHF 385.00
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
MS-NRC
Kit di montaggio per valvole miscelatrici DR..MA Honeywell/Centra
Prezzo di listino: CHF 33.50
MS-NRC1
Kit di montaggio per valvole miscelatrici DRU.. Honeywell/Centra
Prezzo di listino: CHF 128.00
MS-NRL
Kit di montaggio per valvole miscelatrici VCI/VBG/VBF Siemens/Landis&Stäfa
Prezzo di listino: CHF 24.50
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione orario (cw)
- Leva per azionamento manuale
- Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
- Angolo di rotazione
- 90
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40