HTD230-3
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, IP40
- Prezzo di listino
- CHF 235.00
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
MS-NRC
Kit di montaggio per valvole miscelatrici DR..MA Honeywell/Centra
Prezzo di listino: CHF 33.50
MS-NRC1
Kit di montaggio per valvole miscelatrici DRU.. Honeywell/Centra
Prezzo di listino: CHF 128.00
MS-NRL
Kit di montaggio per valvole miscelatrici VCI/VBG/VBF Siemens/Landis&Stäfa
Prezzo di listino: CHF 24.50
Accessorio elettrico
SNR
Contatti ausiliari 1x SPDT Per attuatori HT a 3-punti con cavo di collegamento
Prezzo di listino: CHF 39.70
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 5 Nm
- Tipo di comando
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione orario (cw)
- Leva per azionamento manuale
- Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
- Angolo di rotazione
- 90
- Tempo di corsa (motore)
- 140 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40