2. Attuatori

Attuatori con funzione di sicurezza

Gli attuatori rotativi Belimo con funzione di sicurezza possono gestire un'ampia gamma di applicazioni HVAC. Sono disponibili con diverse tensioni e coppie nominali.

Per saperne di più
Filtra per
Ordina per:  Rilevanza
Coppia
Tensione AC/DC
Tipo di comando
Tempo di corsa
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
Interfaccia meccanica
Contatti ausiliari
Collegamento elettrico
Categoria di protezione
Cancella
72 risultati trovati
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ordina per:  Rilevanza
  • Rilevanza
  • Nome (ascendente)
  • Nome (discendente)
  • Prezzo (ascendente)
  • Prezzo (discendente)
LF230

LF230

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 312.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LF230-S

LF230-S

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 354.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LF24

LF24

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 286.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 401.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LF24-S

LF24-S

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 331.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LF24-SR

LF24-SR

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 385.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A

NF24A

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 365.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 569.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A-MP

NF24A-MP

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 519.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A-S2

NF24A-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 415.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A-SR

NF24A-SR

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 431.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A-SR-S2

NF24A-SR-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 481.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A-SZ

NF24A-SZ

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 431.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A-SZ-S2

NF24A-SZ-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 481.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NFA

NFA

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 433.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NFA-S2

NFA-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 495.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SF24A

SF24A

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 447.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SF24A-MF

SF24A-MF

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 606.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 619.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SF24A-MP

SF24A-MP

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 572.00
Aggiungi a Lista di Progetto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.

Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:

Dati di progetto: Dati di progetto

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)